SIMATIC IPC647E (Rack PC, 19", 2U); 3x Gbit Ethernet (IE/PN), RJ45; 1x DVI-D, 2x displayport, 1x COM1, audio, 4x USB 3.1, 2x USB 3.1 (Typ C) rear side; 2x USB 3.0 front, 1x USB3.1 internally; 1x M.2 Slot internally; temperature and fan monitoring, watchdog; card retainer;
Notes
Product Configuration is incomplete. Please check the configuration.
Article Number (Market Facing Number) |
6AG4112-3....-.... |
Product Description |
SIMATIC IPC647E (Rack PC, 19", 2U); 3x Gbit Ethernet (IE/PN), RJ45; 1x DVI-D, 2x displayport, 1x COM1, audio, 4x USB 3.1, 2x USB 3.1 (Typ C) rear side; 2x USB 3.0 front, 1x USB3.1 internally; 1x M.2 Slot internally; temperature and fan monitoring, watchdog; card retainer;
|
Product family |
SIMATIC IPC647E |
Cycle de vie du produit (PLM)
|
PM300:Active Product |
Notes |
Product Configuration is incomplete. Please check the configuration.
|
Headquarter Price Group |
205 |
List Price |
Show prices
|
Customer Price |
Show prices
|
Metal Factor |
None |
Export Control Regulations |
AL : N / ECCN : 5A992 |
Délai Appro Fsseur (hors transport) |
15 Jours |
Net Weight (kg) |
14.000 Kg |
Package size unit of measure |
Not available |
Quantity Unit |
1 Piece |
Packaging Quantity |
1 |
EAN |
Not available |
UPC |
Not available |
Commodity Code |
84715000 |
LKZ_FDB/ CatalogID |
IC10 |
Product Group |
3357 |
Group Code |
R133 |
Country of origin |
Germany |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
Since: 21.11.2018 |
Product class |
C : Produit qui ne peut être réutilisé ou retourné |
WEEE (2012/19/EU) Take-Back Obligation |
Yes |
Art. 33 REACH : Obligation d'information sur la liste des substances candidates |
Ce produit comprend un ou plusieurs articles dans lesquels la substance suivante de la liste candidate (écrite en anglais) est présente contenue dans des concentrations supérieures à 0,1% poids / poids (p/p):
Lead
Sur la base des informations actuellement disponibles, nous estimons que ces substances ne présentent aucun risque si les articles sont utilisés comme prévu (y compris l'élimination). Veuillez également consulter la documentation du produit.
|
Ce produit comprend un ou plusieurs articles dans lesquels la substance suivante de la liste candidate (écrite en anglais) est présente contenue dans des concentrations supérieures à 0,1% poids / poids (p/p):
1,2-dimethoxyethane,ethylene glycol dimethyl ether (EGDME)
Sur la base des informations actuellement disponibles, nous estimons que ces substances ne présentent aucun risque si les articles sont utilisés comme prévu (y compris l'élimination). Veuillez également consulter la documentation du produit.
|
Ce produit comprend un ou plusieurs articles dans lesquels la substance suivante de la liste candidate (écrite en anglais) est présente contenue dans des concentrations supérieures à 0,1% poids / poids (p/p):
4,4'-isopropylidenediphenol (Bisphenol A, BPA)
Sur la base des informations actuellement disponibles, nous estimons que ces substances ne présentent aucun risque si les articles sont utilisés comme prévu (y compris l'élimination). Veuillez également consulter la documentation du produit.
|
|
SCIP number |
|
|
|
Version
|
Classification
|
eClass |
12 |
19-20-01-02 |
eClass |
14 |
19-20-01-02 |
eClass |
6 |
19-20-01-02 |
eClass |
7.1 |
19-20-01-02 |
eClass |
8 |
19-20-01-02 |
eClass |
9 |
19-20-01-02 |
eClass |
9.1 |
19-20-01-02 |
ETIM |
7 |
EC001413 |
ETIM |
8 |
EC001413 |
ETIM |
9 |
EC001413 |
IDEA |
4 |
6606 |
UNSPSC |
15 |
43-21-15-06 |
|
|
|
|