DEU_932990.XML
P_D211_XX_01220
Beispiel: Einbaugeräte SINAMICS G220, Schutzart IP20 / UL Open Type, Achshöhen FSA, FSB, FSC, FSD1, FSD2 und FSE
P_D211_XX_01222
Beispiel: Wandmontagegeräte SINAMICS G220, Schutzart IP55 / UL Type 12, Version ohne Reparaturschalter, Achshöhe FSB, FSC, FSD1, FSD2 und FSE
Die Einbau- und Wandmontagegeräte SINAMICS G220 sind effiziente, sichere und zukunftssichere Frequenzumrichter, die speziell für Hochleistungsanwendungen in Herstellung, Prozessindustrie und Schiffbau entwickelt wurden.
Diese Umrichterreihe zeichnet sich insbesondere durch ihre erweiterte Motorsteuerung, hohe Flexibilität, den äußerst unkomplizierten Auswahlprozess und Betrieb sowie eine schnelle Inbetriebnahme, niedrige Harmonische und lange Leitungslängen aus. Die Einbau- und Wandmontagegeräte SINAMICS G220 ermöglichen eine erhöhte Verfügbarkeit der Anlage oder des Systems und optimieren die Energieeffizienz.
Die Umrichterreihe SINAMICS G220 bietet eine umfassende und nahtlose Produktserie:
- Spannungsausführungen und Leistungsklassen:
- 3 AC 200 V bis 240 V: 0,55 kW bis 30 kW (0,75 hp bis 40 hp)
- 3 AC 380 V bis 500 V: 1,1 kW bis 55 kW (1,5 hp bis 40 hp)
- 3 AC 525 V bis 690 V (in Vorbereitung)
- Schutzarten (IP20 / UL Open Type und IP55 / UL Type 12)
- Clean Power zur Reduzierung der Netzrückwirkung
- 3 AC 380 V bis 500 V: 7,5 kW bis 55 kW
- Leistungsklassen von 55 kW bis 1 MW zukünftig verfügbar