- Drive technology
- Automation technology
- Energy
- Building Technologies
- Building automation systems
- HVAC products
- Standard controllers
- Standalone heating controllers
- Communicating heating controllers
- Communicating district heating controllers
- Standalone HVAC controllers
- Communicating HVAC controllers
- Modular universal controllers RMU7..0B..
- Switching and monitoring device RMS705B..
- Desigo Essentials and Extension modules
- Extension modules and operator units for RMU7..0B.. and RMS705B..
- Operator units
- RMZ790 - Plug-in type operator unit
- RMZ791 - Detached operator unit with 3 m cable
- QAW740 - Room unit with KNX bus
- RMZ792 - Bus operator unit
- Extension modules
- Field devices for RMU7..0B.. and RMS705B..
- Various electrical accessories
- Standalone refrigeration controller
- Software, web server and system devices
- Room automation
- IoT solutions
- Home automation system
- Thermostats
- Sensors
- Valves and actuators
- Damper actuators
- Variable speed drives
- Meters
- OEM products
- Pneumatic range
- RC NZ
- Fire Safety
- KNX Building Control
- Low-Voltage controls and distribution
- Market-specific solutions
- Services
- Software
- ... and everything else you need
| |
QAW740 - Room unit with KNX bus
|
Artikelnummer / Artikelbeschreibung
|
Einzelpreis / Ihr Preis
|
|
|
|
SENTRON, Lasttrennschalter 3LD, Hauptschalter, 3-polig, Iu: 63 A, Betriebsleistung / bei AC-23 A bei 400V: 22 kW, Frontbefestigt, Drehantrieb, schwarz, 4-Loch Befestigung der Handhabe
|
|
|
|
|
|
|
SENTRON, Lasttrennschalter 3LD, Hauptschalter, 3-polig, Iu: 100 A, Betriebsleistung / bei AC-23 A bei 400V: 37 kW, Frontbefestigt, Drehantrieb, schwarz, 4-Loch Befestigung der Handhabe
|
|
|
|
|
|
|
NH-Sicherungseinsatz, NH1, In: 250 A, gG, Un AC: 500 V, Un DC: 440 V, Stirnkennmelder, spannungsführende Grifflaschen
|
|
|
|
|
|
|
NH-Sicherungseinsatz, NH000, In: 63 A, gG, Un AC: 500 V, Un DC: 250 V, Stirnkennmelder, spannungsführende Grifflaschen
|
|
|
|
|
|
|
NH-Sicherungseinsatz, NH000, In: 100 A, gG, Un AC: 500 V, Un DC: 250 V, Stirnkennmelder, spannungsführende Grifflaschen
|
|
|
|
|
|
|
SENTRON, Sicherungslasttrennschalter 3NP1, 3-polig, NH000, 160 A, für Aufbau und Einbau auf Montageplatte, Rahmenklemme, Abdeckebene 45mm
|
|
|
|
|
|
|
SENTRON, Sicherungslasttrennschalter 3NP1, 3-polig, NH1, 250 A, für Aufbau und Einbau auf Montageplatte, Rahmenklemme, Abdeckebene 70mm
|
|
|
|
|
|
|
Ausgangskoppler Relaiskoppler, 1 Wechsler AC/DC 24 V Baubreite 6,2 mm Schraubanschluss thermischer Strom 6A
|
|
|
|
|
|
|
Leistungsschalter Baugröße S3 für den Motorschutz, CLASS 10 A-Auslöser 45...63 A N-Auslöser 819 A Schraubanschluss Standardschaltvermögen
|
|
|
|
|
|
|
Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 160 Schaltvermögensklasse H Icu=70kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM210, FTFM, In=100A Überlastschutz Ir=100A fest eingestellt Kurzschlussschutz Ii=10 x In Schraubenflachanschluss
|
|
|
|
|
|
|
|
|