| |
SINEC Traffic Analyzer
|
Artikelnummer / Artikelbeschreibung
|
Einzelpreis / Ihr Preis
|
|
|
|
SCALANCE XP208, managed IE Switch, 8x 10/100 Mbit/s M12 Ports, IP65, LED-Diagnose, Fehler-Meldekontakt, redundante Spannungsversorgung, IEC 62443-4-2 zertifiziert PROFINET IO Device, Netzwerk-Management, im redundanten Ring betreibbar, Staubschutzkappen, inkl. elektron. Handbuch auf CD-ROM, C-PLUG optional.
|
|
|
|
|
|
|
SCALANCE XP208EEC, managed IE Switch mit Bahn-Zulassung IEC 62443-4-2 zertifiziert; (EN 50155, EN 45545); 8x 10/100 Mbit/s M12 Ports, IP65, LED-Diagnose, Fehler-Meldekontakt, redundante Spannungsversorgung, PROFINET IO Device, Netzwerk-Management, im redundanten Ring betreibbar, Staubschutzkappen, inkl. elektron. Handbuch auf CD-ROM, C-PLUG optional.
|
|
|
|
|
|
|
SCALANCE XP208 (EIP), managed IE Switch, 8x 10/100 Mbit/s M12 Ports, IP65, LED-Diagnose, Fehler-Meldekontakt, redundante Spannungsversorgung, IEC 62443-4-2 zertifiziert; Ethernet/IP, Netzwerk-Management, inkl. Staubschutzkappen, inkl. elektron. Handbuch auf CD-ROM, C-PLUG optional.
|
|
|
|
|
|
|
SCALANCE XP208, IP65, Layer2 IE Switch, 6x 100Mbit/s, 2x 1000Mbit/s, LED-Diagnose, Fehler-Meldekontakt, redundante Spannungsversorgung, IEC 62443-4-2 zertifiziert PROFINET IO Device, Netzwerk-Management, im redundanten Ring betreibbar, Staubschutzkappen, inkl. -40°C bis +70°C, C-PLUG optional.
|
|
|
|
|
|
|
SCALANCE XP208EEC, IP65, managed Layer2 IE Switch, Bahnzulassung, 6x 10/100 Mbit/s, 2x 1000 Mbit/s, M12 Ports, LED-Diagnose, Fehler-Meldekontakt, redundante Spannungsversorgung, PROFINET IO Device, Netzwerk-Management, im redundanten Ring betreibbar, Staubschutzkappen, inkl. -40°C bis +70°C, C-PLUG optional.
|
|
|
|
|
|
|
SCALANCE XP208G PP, managed Layer 2 IE Switch, 8x10/100/1000 Mbit/s, AIDA Push/Pull Ports, IP65, -40°C bis +70°C, Spannungsversorgung In/Out, LED-Diagnose, PROFINET IO Device, Netzwerk-Management, im redundanten Ring betreibbar, Staubschutzkappen, C-Plug optional
|
|
|
|
|
|
|
SCALANCE XP208PoE EEC, managed IE Switch, 8x 10/100 Mbit/s IEC 62443-4-2 zertifiziert; M12 Ports, IP65, LED-Diagnose, Fehler-Meldekontakt, redundante Spannungsversorgung, PROFINET IO Device, Netzwerk-Management, im redundanten Ring betreibbar, Staubschutzkappen, inkl. elektron. Handbuch auf CD-ROM, C-PLUG optional.
|
|
|
|
|
|
|
SCALANCE XP208PoE EEC, IP65, managed Layer2 IE Switch, IEC 6 2443-4-2 zertifiziert; 6x 10/10 0 Mbit/s, 2x 1000Mbit/s, M12 Po rts, 802,3at 8x30W (max. 240W) LED-Diagnose, Fehler-Meldekon., redundante Spannungsversorgung, PROFINET IO Device, Netzwerk-Management, im redundanten Ring betreibbar, Staubschutzkappen, inkl. -40°C bis +70°C, C-PLUG optional.
|
|
|
|
|
|
|
SCALANCE XP208G, IP65, managed Layer2 IE Switch, 8x 100/1000 Mbit/s, M12 Ports, LED-Diagnose, Fehler-Meldekontakt, redundante Spannungsversorgung, IEC 62443-4-2 zertifiziert PROFINET IO Device, Netzwerk-Management, im redundanten Ring betreibbar, Staubschutzkappen, -40°C bis +70°C, C-PLUG optional.
|
|
|
|
|
|
|
SCALANCE XP208G EEC, IP65 managed Layer2 IE Switch, Bahnzulassung, 8x 100/1000 Mbit/s, M12 Ports, LED-Diagnose, Fehler-Meldekontakt, redundante Spannungsversorgung, PROFINET IO Device, Netzwerk-Management, im redundanten Ring betreibbar, Staubschutzkappen, -40°C bis +70°C C-PLUG optional.
|
|
|
|
|
|
|
|
|