DEU_911991.xml
SINEC Security Monitor ist eine modulare Cybersecurity Software für die passive, nicht-intrusive, kontinuierliche Überwachung der Cybersicherheit während der Produktion auf Kundenanlagen (on premises).
Durch Spiegelung und Analyse des Netzwerkverkehrs ermöglicht SINEC Security Monitor die passive, kontinuierliche Identifizierung aller Assets (Geräte wie PCs, PLCs, Netzwerkkomponenten usw.) im Netzwerk. Zusätzlich können bei Bedarf gezielt aktive Scans mit geringer Beeinträchtigung gestartet werden. Die erkannten Assets werden mit einer umfangreichen Datenbank bekannter Schwachstellen abgeglichen, um von Schwachstellen betroffene Geräte zu identifizieren. Dies dient als Ausgangspunkt für Gegenmaßnahmen wie Firmware-Updates.
Darüber hinaus ist die Software in der Lage zu lernen, wie die normale Kommunikation im Netzwerk aussieht und kann, mithilfe von KI-basierter Analyse, Anomalien erkennen. Durch Spiegelung und Analyse der Netzwerkpakete können auch potenzielle Eindringlinge erkannt werden. Zu diesem Zweck enthält SINEC Security Monitor auch marktführende Datenbanken für bekannte Signaturen und Bedrohungen.
Die zusätzlichen Optionen zur Auswertung des Dateneingangs von dezentralen Sensoren und/oder Agenten ermöglichen die Überwachung stark segmentierter Netzwerke unter Einhaltung von Vorschriften wie der IEC 62443.
Die erkannten Schwachstellen, Sicherheitsereignisse und Bedrohungen werden in einem intuitiven Dashboard visualisiert, das jederzeit einen Live-Überblick über die aktuelle Sicherheitslage bietet. Dieses Dashboard ist auf die Bedürfnisse der OT zugeschnitten und bietet relevante SIEM-Funktionen (Security Information and Event Management). Außerdem verfügt die Software über eine Schnittstelle zu bestehenden SIEM-Systemen.
Alle Bestandteile der Software werden vollständig am Standort bereitgestellt und erfordern keine Internetverbindung – die Daten bleiben vor Ort. Sogar Updates können mittels sicherem USB-Gerät installiert werden.
SINEC Security Monitor ist als Subscription-Modell (Abonnement) erhältlich, einschließlich aller Updates der Software und der Intelligence-Datenbank (Datenbank mit Schwachstellen, Signaturen usw.). Dank des hochgradig modularen Angebots, das sich an der Anzahl der zu überwachenden Assets sowie an den funktionalen Anforderungen orientiert, kaufen Sie nur genau was für die Umsetzung Ihrer Anwendungsfälle erforderlich ist. Optionale Services und Support bei der Installation, Inbetriebnahme und Optimierung des Systems können von fachkundigen Experten der Professional Services von Siemens angeboten werden.
SINEC Security Monitor ist mehr als nur Cybersicherheit für Ihr Unternehmen.
Jeden Tag werden neue Sicherheitslücken entdeckt und Cyberkriminelle entwickeln Möglichkeiten, um diese auszunutzen. SINEC Security Monitor unterstützt Sie dabei, die Sicherheit für Ihr OT-Netzwerk zu verbessern.
Mit den passiven und aktiven Überwachungsfunktionen und der leistungsstarken Anomalie- und Angriffserkennung haben Sie die Werkzeuge an der Hand, um Bedrohungen zu identifizieren und schnell zu reagieren. Die Erkenntnisse können genutzt werden, um Ihr Netzwerk zu härten und ähnliche Angriffe in Zukunft zu verhindern. Zusätzlich zu den technischen Funktionalitäten basiert SINEC Security Monitor auf der langjährigen Erfahrung von Siemens im Bereich OT (Operational Technology).
SINEC Security Monitor …
- wurde entwickelt, um Sie dabei zu unterstützen, die wachsenden Anforderungen behördlicher Cybersicherheitsvorschriften zu erfüllen, wie z. B. die NIS2-Richtlinie der EU, das deutsche IT-Sicherheitsgesetz 2.0 und mehr.
- ist ein industrielles, nicht-intrusives Cybersecurityüberwachungssystem, das speziell für die Bedürfnisse der OT entwickelt wurde.
- unterstützt OT-spezifische Kommunikationsprotokolle.
- kann in komplexen, stark segmentierten Netzwerk- und Fabrikumgebungen implementiert werden, um Ihre Anwendungsfälle zu unterstützen.
- beeinträchtigt die laufende Produktion nicht.
- verfügt über eine datenverkehrs- und protokollbasierter Anomalieerkennung, die Sie bei der Erkennung potenziell schädlicher Aktivitäten unterstützt, z. B. bei der Netzwerkkommunikation oder der Softwareinstallation, bei fehlgeschlagenen Anmeldeversuchen oder beim Anschluss von USB-Geräten an PCs auf Windows-Clients.
- bietet eine benutzerfreundliche Oberfläche, die eine einfache Handhabung gewährleistet und es ermöglicht, alle relevanten Informationen auf einen Blick zu erfassen. Darüber hinaus gewährleistet die Integration in eine bestehende IT-SIEM-Infrastruktur die Informationstransparenz auf allen Ebenen.
Durch die Intensivierung der Sicherheitsüberwachung leistet SINEC Security Monitor einen grundlegenden Beitrag zur Vermeidung von Sicherheitsrisiken und deren Folgen, einschließlich physischer Schäden, möglicher Imageschäden und finanzieller Verluste.