26.12.2024 4:17:05 AM
Product Catalog
  • Product Catalog
  • e@Class 5.1
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Minimice
1FL6034-2AF21-1AA1
Product
Imagen similar
SIMOTICS S-1FL6 Operating voltage 230 V 3AC Pn=0.4 kW; Nn=3000 rpm M0=1.27 Nm; MN=1.27 Nm Shaft height 30 mm Incremental encoder TTL 2500 incr./rev. with feather key Tolerance N without holding brake Degree of protection IP65 with sealing ring compatible with the converters SINAMICS V90
List Price Mostrar precios
Precio de cliente Mostrar precios
Service & Support (Manuals, Certificates, FAQs...) Download
Producto
Número de artículo (número de mercado) 1FL6034-2AF21-1AA1
Descripción de producto SIMOTICS S-1FL6 Operating voltage 230 V 3AC Pn=0.4 kW; Nn=3000 rpm M0=1.27 Nm; MN=1.27 Nm Shaft height 30 mm Incremental encoder TTL 2500 incr./rev. with feather key Tolerance N without holding brake Degree of protection IP65 with sealing ring compatible with the converters SINAMICS V90
Familia de producto Servomotores 1FL6 para SINAMICS V90
Ciclo de vida del producto (PLM) PM300:Producto activo
Datos de precio
Region Specific PriceGroup / Grupo de precios de Casa Matriz y local DMS / DMS
List Price Mostrar precios
Precio de cliente Mostrar precios
Recargo del metal Ninguno
Factor del metal ------71
Información de entrega
Regulaciones de control de exportación AL : N / ECCN : N
Plazo de entrega estándar ex-works (Días útiles) 5 Día/Días
Peso neto (kg) 1,460 Kg
Dimensión de empaquetado 182,00 x 316,00 x 170,00
Unidad de tamaño de paquete de medida MM
Unidad de medida 1 Piece
Cantidad por paquete 1
Información adicional del producto
EAN 4042948670873
UPC 804766297335
Commodity code 85015100
LKZ_FDB/ CatalogID NC81
Grupo de productos 3585
Group Code R220
País de origen China
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive RoHS compliant since: 01.01.2018
Clase de producto C: productos manufacturados producidos a pedido, que no pueden ser reutilizado o re-utilised o devolverse contra crédito.
Obligation Category for taking back electrical and electronic equipment after use
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates
Information according REACh Article 33(1) on svhc candidate substances (substances of very high concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) for configured products will be provided with the order confirmation and bill of delivery. Information is available only if a duty to inform for the configured product applies.
Número SCIP
Clasificaciones
 
Version Clasificación
eClass 12 27-02-26-02
eClass 14 27-02-26-02
eClass 6 27-02-26-02
eClass 7.1 27-02-26-02
eClass 8 27-02-26-02
eClass 9 27-02-26-02
eClass 9.1 27-02-26-02
ETIM 7 EC001851
ETIM 8 EC001851
ETIM 9 EC001851
UNSPSC 15 26-10-11-09
|
Compre producto
Cantidad 1 Piece
Puede también añadir opciones al producto
;