SIMOTICS S-1FL6-1FL6 Operating voltage 3AC 400 V Pn=1.5 kW; Nn=2000 rpm M0=8 Nm; MN=7.16 Nm Shaft height 65 mm, with angle plug; absolute encoder 20-bits (12-bit multi-turn) with feather key, tolerance N with holding brake Degree of protection IP65 with sealing ring compatible with the converters SINAMICS V70 & V90
Número de artículo (número de mercado) |
1FL6064-1AC61-2LB1 |
Descripción de producto |
SIMOTICS S-1FL6-1FL6 Operating voltage 3AC 400 V Pn=1.5 kW; Nn=2000 rpm M0=8 Nm; MN=7.16 Nm Shaft height 65 mm, with angle plug; absolute encoder 20-bits (12-bit multi-turn) with feather key, tolerance N with holding brake Degree of protection IP65 with sealing ring compatible with the converters SINAMICS V70 & V90
|
Familia de producto |
Sinopsis de datos de pedido |
Ciclo de vida del producto (PLM) |
PM300:Producto activo |
Region Specific PriceGroup / Grupo de precios de Casa Matriz y local |
DMS / DMS |
List Price |
Mostrar precios
|
Precio de cliente |
Mostrar precios
|
Recargo del metal |
Ninguno |
Factor del metal |
------71 |
Regulaciones de control de exportación |
AL : N / ECCN : N |
Plazo de entrega estándar ex-works (Días útiles) |
5 Día/Días |
Peso neto (kg) |
11,100 Kg |
Dimensión de empaquetado |
264,00 x 466,00 x 290,00 |
Unidad de tamaño de paquete de medida |
MM |
Unidad de medida |
1 Piece |
Cantidad por paquete |
1 |
EAN |
4025515699835 |
UPC |
804766789434 |
Commodity code |
85015220 |
LKZ_FDB/ CatalogID |
NC81 |
Grupo de productos |
5183 |
Group Code |
R220 |
País de origen |
China |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
RoHS compliant since: 01.01.2018 |
Clase de producto |
C: productos manufacturados producidos a pedido, que no pueden ser reutilizado o re-utilised o devolverse contra crédito. |
Obligation Category for taking back electrical and electronic equipment after use |
Sí |
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
Information according REACh Article 33(1) on svhc candidate substances (substances of very high concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) for configured products will be provided with the order confirmation and bill of delivery. Information is available only if a duty to inform for the configured product applies.
|
|
Número SCIP |
|
|
|
Version
|
Clasificación
|
eClass |
12 |
27-02-26-02 |
eClass |
14 |
27-02-26-02 |
eClass |
6 |
27-02-26-02 |
eClass |
7.1 |
27-02-26-02 |
eClass |
8 |
27-02-26-02 |
eClass |
9 |
27-02-26-02 |
eClass |
9.1 |
27-02-26-02 |
ETIM |
7 |
EC001851 |
ETIM |
8 |
EC001851 |
ETIM |
9 |
EC001851 |
|
|
|
|