02.06.2024 8:44:32 PM
Product Catalog
  • Product Catalog
  • e@Class 5.1
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Minimice
1FT7084-1AF71-1BG1
Product
Imagen similar
SIMOTICS S Synchronous motor 1FT7, M0=20Nm (100K) NN=3000rpm, PN=4.56kW naturally cooled; Power connector rotatable; Vibration severity A Degree of protection IP65 Frame size IMB 5 (IM V1, IM V3) Conventional flange (1FT6/1FK7 compatible) ABSOLUTE VALUE ENCODER SINGLETURN 24 BIT WITH DRIVE-CLIQ INTERFACE (ENCODER AS24DQI) PLAIN SHAFT, W/O HOLDING BRAKE; ACCURACY TOLERANCE N
List Price Mostrar precios
Precio de cliente Mostrar precios
Hoja de datos en PDF Download
Service & Support (Manuals, Certificates, FAQs...) Download
Producto
Número de artículo (número de mercado) 1FT7084-1AF71-1BG1
Descripción de producto SIMOTICS S Synchronous motor 1FT7, M0=20Nm (100K) NN=3000rpm, PN=4.56kW naturally cooled; Power connector rotatable; Vibration severity A Degree of protection IP65 Frame size IMB 5 (IM V1, IM V3) Conventional flange (1FT6/1FK7 compatible) ABSOLUTE VALUE ENCODER SINGLETURN 24 BIT WITH DRIVE-CLIQ INTERFACE (ENCODER AS24DQI) PLAIN SHAFT, W/O HOLDING BRAKE; ACCURACY TOLERANCE N
Familia de producto Servomotores 1FT7 para SINAMICS S120
Ciclo de vida del producto (PLM) PM300:Producto activo
Datos de precio
Region Specific PriceGroup / Grupo de precios de Casa Matriz y local 762 / 762
List Price Mostrar precios
Precio de cliente Mostrar precios
Recargo del metal Ninguno
Factor del metal ------71
Información de entrega
Regulaciones de control de exportación ECCN : N / AL : N
Plazo de entrega estándar ex-works (Días útiles) 15 Día/Días
Peso neto (kg) 20,800 Kg
Unidad de tamaño de paquete de medida Not available
Unidad de medida 1 Piece
Cantidad por paquete 1
Información adicional del producto
EAN Not available
UPC 887621003173
Commodity code 85015220
LKZ_FDB/ CatalogID SD.NC61KT-1FT7
Grupo de productos 9693
Group Code R220
País de origen Alemania
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive RoHS compliant since: 01.03.2018
Clase de producto C: productos manufacturados producidos a pedido, que no pueden ser reutilizado o re-utilised o devolverse contra crédito.
Obligation Category for taking back electrical and electronic equipment after use
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates
Information according REACh Article 33(1) on svhc candidate substances (substances of very high concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) for configured products will be provided with the order confirmation and bill of delivery. Information is available only if a duty to inform for the configured product applies.
Número SCIP
Clasificaciones
 
Version Clasificación
eClass 12 27-02-24-01
eClass 14 27-02-24-01
eClass 6 27-02-24-01
eClass 7.1 27-02-24-01
eClass 8 27-02-24-01
eClass 9 27-02-24-01
eClass 9.1 27-02-24-01
ETIM 7 EC001851
ETIM 8 EC001851
ETIM 9 EC001851
UNSPSC 15 26-10-11-09
|
Compre producto
Cantidad 1 Piece
Puede también añadir opciones al producto
Cargando documentos...
;