24.11.2024 4:25:18 PM
Product Catalog
  • Product Catalog
  • e@Class 5.1
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Minimice
1PH7911-1BA20-0AA0
No hay foto disponible
Encoder kit Encoder Cylinder head screws 3 units Torque bracket Screws 4 units Spring washers 6 units
Notas
El producto ya no está disponible. Sucesor
1PH8911-7BA54-0AA0 Compare Productos
List Price Mostrar precios
Precio de cliente Mostrar precios
Service & Support (Manuals, Certificates, FAQs...) Download
Producto
Número de artículo (número de mercado) 1PH7911-1BA20-0AA0
Descripción de producto Encoder kit Encoder Cylinder head screws 3 units Torque bracket Screws 4 units Spring washers 6 units
Familia de producto Not available
Ciclo de vida del producto (PLM) PM500:Suspendido el producto limitado o fin de soporte PLM
Fecha efectiva de PLM Fin del ciclo de vida de producto desde: 0
Notas
El producto ya no está disponible. Sucesor
1PH8911-7BA54-0AA0 Compare Productos
Información de sucesor
Succesor 1PH8911-7BA54-0AA0
Descripción del sucesor ****spare part**** encoder kit combi kit 1PH7/1PH8 4x cylinder head screws 1x incremental encoder 1x torque arm
Datos de precio
Region Specific PriceGroup / Grupo de precios de Casa Matriz y local 3S1 / 3S1
List Price Mostrar precios
Precio de cliente Mostrar precios
Recargo del metal Ninguno
Factor del metal Ninguno
Información de entrega
Regulaciones de control de exportación ECCN : N / AL : N
Plazo de entrega estándar ex-works (Días útiles) Bajo petición
Peso neto (kg) 0,222 Kg
Unidad de tamaño de paquete de medida Not available
Unidad de medida 0 Piece
Cantidad por paquete 1
Información adicional del producto
EAN Not available
UPC 662643504484
Commodity code 85030099
LKZ_FDB/ CatalogID GG_LD
Grupo de productos 4137
Group Code P1S3
País de origen Alemania
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive RoHS compliance in clarification
Clase de producto D: productos hechos para el pedido/especificaciones de cliente que requieren servicios de ingeniería, que no pueden ser reutilizados o utilizaron (diseño al cliente)
Obligation Category for taking back electrical and electronic equipment after use No
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor. Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
Número SCIP
Clasificaciones
  Not available
|
Compre producto
Cantidad 0 Piece
;