24.06.2024 11:47:35 AM
Product Catalog
  • Product Catalog
  • e@Class 5.1
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Minimice
1PH8137-1HG02-2GA2
Product
Imagen similar
SIMOTICS M compact asynchronous motor 2000 r/min 28 kW 134 Nm 60 A 350 V 2300 r/min 29 kW 120 Nm 56 A 398 V 2650 r/min 30 kW 108 Nm 52 A 460 V 2800 r/min 31 kW 106 Nm 52 A 494 V forced ventilation; direction of air flow DE --> NDE; IP55 degree of protection Incremental encoder HTL 1024 S/R (encoder HTL1024S/R) With temperature sensor Pt1000 DESIGN IM B5 (IMV 1,IM V3) BEARING: STANDARD, VIBRATION SEVERITY GRADE: R/A, SHAFT AND FLANGE ACCURACY: R TERMINAL BOX (ABOVE) CABLE ENTRY ON THE RIGHT SIGNAL CONNECTION D-END
List Price Mostrar precios
Precio de cliente Mostrar precios
Hoja de datos en PDF Download
Service & Support (Manuals, Certificates, FAQs...) Download
Producto
Número de artículo (número de mercado) 1PH8137-1HG02-2GA2
Descripción de producto SIMOTICS M compact asynchronous motor 2000 r/min 28 kW 134 Nm 60 A 350 V 2300 r/min 29 kW 120 Nm 56 A 398 V 2650 r/min 30 kW 108 Nm 52 A 460 V 2800 r/min 31 kW 106 Nm 52 A 494 V forced ventilation; direction of air flow DE --> NDE; IP55 degree of protection Incremental encoder HTL 1024 S/R (encoder HTL1024S/R) With temperature sensor Pt1000 DESIGN IM B5 (IMV 1,IM V3) BEARING: STANDARD, VIBRATION SEVERITY GRADE: R/A, SHAFT AND FLANGE ACCURACY: R TERMINAL BOX (ABOVE) CABLE ENTRY ON THE RIGHT SIGNAL CONNECTION D-END
Familia de producto Not available
Ciclo de vida del producto (PLM) PM300:Producto activo
Datos de precio
Region Specific PriceGroup / Grupo de precios de Casa Matriz y local 761 / 761
List Price Mostrar precios
Precio de cliente Mostrar precios
Recargo del metal Ninguno
Factor del metal Ninguno
Información de entrega
Regulaciones de control de exportación ECCN : N / AL : N
Plazo de entrega estándar ex-works (Días útiles) 30 Día/Días
Peso neto (kg) 141,000 Kg
Unidad de tamaño de paquete de medida Not available
Unidad de medida 1 Piece
Cantidad por paquete 1
Información adicional del producto
EAN Not available
UPC Not available
Commodity code 85015230
LKZ_FDB/ CatalogID SD.NC62ST-1PH8
Grupo de productos 9695
Group Code R220
País de origen Alemania
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive RoHS compliant since: 05.11.2018
Clase de producto C: productos manufacturados producidos a pedido, que no pueden ser reutilizado o re-utilised o devolverse contra crédito.
Obligation Category for taking back electrical and electronic equipment after use
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates
Information according REACh Article 33(1) on svhc candidate substances (substances of very high concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) for configured products will be provided with the order confirmation and bill of delivery. Information is available only if a duty to inform for the configured product applies.
Número SCIP
Clasificaciones
 
Version Clasificación
eClass 12 27-02-26-01
eClass 14 27-02-26-01
eClass 6 27-02-26-01
eClass 7.1 27-02-26-01
eClass 8 27-02-26-01
eClass 9 27-02-26-01
eClass 9.1 27-02-26-01
ETIM 7 EC001851
ETIM 8 EC001851
ETIM 9 EC001851
|
Compre producto
Cantidad 1 Piece
Puede también añadir opciones al producto
Cargando documentos...
;