SENTRON 3KC ATC6300; LCD; 144x144 mm; Transfer control device for control of MCCB, ACB, LBS; for load transfer between main and standby power supply Control panel instrument; Un 100...240 V AC 50/60 Hz, 110...250 V DC; Un 12...24 V DC Rated voltage Ue: 100...480 V AC 50/60 Hz; screw terminal connection Expandable by maximum 2 additional modules
Número de artículo (número de mercado) |
3KC9000-8TL40 |
Descripción de producto |
SENTRON 3KC ATC6300; LCD; 144x144 mm; Transfer control device for control of MCCB, ACB, LBS; for load transfer between main and standby power supply Control panel instrument; Un 100...240 V AC 50/60 Hz, 110...250 V DC; Un 12...24 V DC Rated voltage Ue: 100...480 V AC 50/60 Hz; screw terminal connection Expandable by maximum 2 additional modules
|
Familia de producto |
SENTRON Automatismos de conmutación entre redes |
Ciclo de vida del producto (PLM) |
PM300:Producto activo |
Region Specific PriceGroup / Grupo de precios de Casa Matriz y local |
14N / 1CL |
List Price |
Mostrar precios
|
Precio de cliente |
Mostrar precios
|
Recargo del metal |
Ninguno |
Factor del metal |
Ninguno |
Regulaciones de control de exportación |
AL : N / ECCN : N |
Plazo de entrega estándar ex-works (Días útiles) |
25 Día/Días |
Peso neto (kg) |
0,647 Kg |
Dimensión de empaquetado |
150,00 x 183,00 x 127,00 |
Unidad de tamaño de paquete de medida |
MM |
Unidad de medida |
1 Piece |
Cantidad por paquete |
1 |
EAN |
4001869562490 |
UPC |
Not available |
Commodity code |
85371098 |
LKZ_FDB/ CatalogID |
LV10 |
Grupo de productos |
5380 |
Group Code |
P360 |
País de origen |
Italia |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
RoHS compliant since: 01.10.2017 |
Clase de producto |
D: productos hechos para el pedido/especificaciones de cliente que requieren servicios de ingeniería, que no pueden ser reutilizados o utilizaron (diseño al cliente) |
Obligation Category for taking back electrical and electronic equipment after use |
Sí |
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor.
Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
|
|
Número SCIP |
|
|
|
Version
|
Clasificación
|
eClass |
12 |
27-37-13-92 |
eClass |
14 |
27-37-13-92 |
eClass |
6 |
27-37-92-01 |
eClass |
7.1 |
27-37-92-01 |
eClass |
8 |
27-37-92-01 |
eClass |
9 |
27-37-92-01 |
eClass |
9.1 |
27-37-92-01 |
ETIM |
7 |
EC002498 |
ETIM |
8 |
EC002498 |
ETIM |
9 |
EC002498 |
UNSPSC |
15 |
39-12-15-21 |
|
|
|
|