25.10.2024 11:54:39 PM
Product Catalog
  • Product Catalog
  • e@Class 5.1
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Minimice
3KD0632-2LG20-3
Product
Switch disconnector 125A, size 02, 3-pole Front operating mechanism center Complete unit with direct operating mechanism gray Box terminal
List Price Mostrar precios
Precio de cliente Mostrar precios
Hoja de datos en PDF Download
Service & Support (Manuals, Certificates, FAQs...) Download
Producto
Número de artículo (número de mercado) 3KD0632-2LG20-3
Descripción de producto Switch disconnector 125A, size 02, 3-pole Front operating mechanism center Complete unit with direct operating mechanism gray Box terminal
Familia de producto Aparatos base
Ciclo de vida del producto (PLM) PM300:Producto activo
Fecha efectiva de PLM Eliminación de producto desde: 0
Datos de precio
Region Specific PriceGroup / Grupo de precios de Casa Matriz y local 12S / 1CL
List Price Mostrar precios
Precio de cliente Mostrar precios
Recargo del metal Ninguno
Factor del metal Ninguno
Información de entrega
Regulaciones de control de exportación AL : N / ECCN : N
Plazo de entrega estándar ex-works (Días útiles) 3 Día/Días
Peso neto (kg) 0,441 Kg
Dimensión de empaquetado 120,00 x 129,00 x 98,00
Unidad de tamaño de paquete de medida MM
Unidad de medida 1 Piece
Cantidad por paquete 1
Información adicional del producto
EAN 4001869586601
UPC Not available
Commodity code 85365080
LKZ_FDB/ CatalogID LV10
Grupo de productos X01F
Group Code P360
País de origen Alemania
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive RoHS compliant since: 30.06.2020
Clase de producto A: producto estándar que es un artículo común puede ser devuelto dentro del período de devolución
Obligation Category for taking back electrical and electronic equipment after use
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor. Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
Número SCIP
Clasificaciones
 
Version Clasificación
eClass 1200 27-37-14-03
eClass 1400 27-37-14-03
eClass 600 27-37-14-03
eClass 710 27-37-14-03
eClass 800 27-37-14-03
eClass 900 27-37-14-03
eClass 910 27-37-14-03
ETIM 700 EC000216
ETIM 800 EC000216
ETIM 900 EC000216
|
Compre producto
Cantidad 1 Piece
;