17.11.2024 5:17:06 AM
Product Catalog
  • Product Catalog
  • e@Class 5.1
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Minimice
3KF3325-2LF11
Product
Switch disconnector with fuse 250 A, Size 3, 3-pole for LV HRC fuse Sz. 0 and 1 Front operating mechanism left Complete unit with direct operating mechanism gray flat terminal
List Price Mostrar precios
Precio de cliente Mostrar precios
Hoja de datos en PDF Download
Service & Support (Manuals, Certificates, FAQs...) Download
Producto
Número de artículo (número de mercado) 3KF3325-2LF11
Descripción de producto Switch disconnector with fuse 250 A, Size 3, 3-pole for LV HRC fuse Sz. 0 and 1 Front operating mechanism left Complete unit with direct operating mechanism gray flat terminal
Familia de producto SENTRON Interruptores-seccionadores con fusibles 3KF
Ciclo de vida del producto (PLM) PM300:Producto activo
Datos de precio
Region Specific PriceGroup / Grupo de precios de Casa Matriz y local 12S / 1DL
List Price Mostrar precios
Precio de cliente Mostrar precios
Recargo del metal Ninguno
Factor del metal LAO-----
Información de entrega
Regulaciones de control de exportación AL : N / ECCN : N
Plazo de entrega estándar ex-works (Días útiles) 5 Día/Días
Peso neto (kg) 5,636 Kg
Dimensión de empaquetado 330,00 x 295,00 x 250,00
Unidad de tamaño de paquete de medida MM
Unidad de medida 1 Piece
Cantidad por paquete 1
Información adicional del producto
EAN 4001869536330
UPC Not available
Commodity code 85365080
LKZ_FDB/ CatalogID LV10
Grupo de productos 5379
Group Code P360
País de origen China
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive RoHS compliant since: 31.01.2016
Clase de producto B: retorno restringido, póngase en contacto con su contacto partner de Siemens
Obligation Category for taking back electrical and electronic equipment after use
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor. Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
Número SCIP
Clasificaciones
 
Version Clasificación
eClass 12 27-37-14-01
eClass 14 27-37-14-01
eClass 6 27-37-14-01
eClass 7.1 27-37-14-01
eClass 8 27-37-14-01
eClass 9 27-37-14-01
eClass 9.1 27-37-14-01
ETIM 7 EC001040
ETIM 8 EC001040
ETIM 9 EC001040
UNSPSC 15 39-12-22-33
|
Compre producto
Cantidad 1 Piece
;