SENTRON, Switch disconnector 3LD, breaker, 3-pole, Iu: 32 A, Operating power / at AC- 23 A at 400 V: 11.5 kW, floor mounting with door coupling, without
Número de artículo (número de mercado) |
3LD2210-0TK00-0AF1 |
Descripción de producto |
SENTRON, Switch disconnector 3LD, breaker, 3-pole, Iu: 32 A, Operating power / at AC- 23 A at 400 V: 11.5 kW, floor mounting with door coupling, without
|
Familia de producto |
Not available |
Ciclo de vida del producto (PLM) |
PM300:Producto activo |
Region Specific PriceGroup / Grupo de precios de Casa Matriz y local |
12R / 1CL |
List Price |
Mostrar precios
|
Precio de cliente |
Mostrar precios
|
Recargo del metal |
Ninguno |
Factor del metal |
LAO----- |
Regulaciones de control de exportación |
ECCN : N / AL : N |
Plazo de entrega estándar ex-works (Días útiles) |
7 Día/Días |
Peso neto (kg) |
0,138 Kg |
Dimensión de empaquetado |
70,00 x 115,00 x 80,00 |
Unidad de tamaño de paquete de medida |
MM |
Unidad de medida |
1 Piece |
Cantidad por paquete |
1 |
Cantidad mínima de pedido |
100 |
EAN |
4011209691087 |
UPC |
Not available |
Commodity code |
85362010 |
LKZ_FDB/ CatalogID |
LV10.1 |
Grupo de productos |
5887 |
Group Code |
P360 |
País de origen |
Alemania |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
RoHS compliant since: 12.12.2006 |
Clase de producto |
D: productos hechos para el pedido/especificaciones de cliente que requieren servicios de ingeniería, que no pueden ser reutilizados o utilizaron (diseño al cliente) |
Obligation Category for taking back electrical and electronic equipment after use |
Sí |
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor.
Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
|
|
Número SCIP |
|
|
Not available |
|
|
|