SENTRON, Molded case switch 3LD5 UL, Main switch, 3-pole, certified according to UL489 UL60947-4-1 and IEC60947-3, UL: 30A, SCCR 50kA at 480VAC, Operating power at 480VAC 3-phase: 20hp, IEC: 32A, Operating power at AC-23A at 400V: 15kW, floor mounting with door coupling rotary operating mechanism, defeatable, Standard, 4-hole mounting of the handle, without tolerance compensation, incl. terminal covers for the infeed side
Número de artículo (número de mercado) |
3LD5010-0TK11 |
Descripción de producto |
SENTRON, Molded case switch 3LD5 UL, Main switch, 3-pole, certified according to UL489 UL60947-4-1 and IEC60947-3, UL: 30A, SCCR 50kA at 480VAC, Operating power at 480VAC 3-phase: 20hp, IEC: 32A, Operating power at AC-23A at 400V: 15kW, floor mounting with door coupling rotary operating mechanism, defeatable, Standard, 4-hole mounting of the handle, without tolerance compensation, incl. terminal covers for the infeed side
|
Familia de producto |
Aparatos base |
Ciclo de vida del producto (PLM) |
PM300:Producto activo |
Region Specific PriceGroup / Grupo de precios de Casa Matriz y local |
12R / 1CL |
List Price |
Mostrar precios
|
Precio de cliente |
Mostrar precios
|
Recargo del metal |
Ninguno |
Factor del metal |
Ninguno |
Regulaciones de control de exportación |
AL : N / ECCN : N |
Plazo de entrega estándar ex-works (Días útiles) |
3 Día/Días |
Peso neto (kg) |
0,596 Kg |
Dimensión de empaquetado |
112,00 x 450,00 x 95,00 |
Unidad de tamaño de paquete de medida |
MM |
Unidad de medida |
1 Piece |
Cantidad por paquete |
1 |
EAN |
4001869575544 |
UPC |
Not available |
Commodity code |
85365080 |
LKZ_FDB/ CatalogID |
LV10 |
Grupo de productos |
5887 |
Group Code |
P360 |
País de origen |
Alemania |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
RoHS compliance in clarification |
Clase de producto |
B: retorno restringido, póngase en contacto con su contacto partner de Siemens |
Obligation Category for taking back electrical and electronic equipment after use |
Sí |
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor.
Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
|
|
Número SCIP |
|
|
|
Version
|
Clasificación
|
eClass |
12 |
27-37-14-03 |
eClass |
14 |
27-37-14-03 |
eClass |
6 |
27-37-14-03 |
eClass |
7.1 |
27-37-14-03 |
eClass |
8 |
27-37-14-03 |
eClass |
9 |
27-37-14-03 |
eClass |
9.1 |
27-37-14-03 |
ETIM |
7 |
EC000216 |
ETIM |
8 |
EC000216 |
ETIM |
9 |
EC000216 |
|
|
|
|