19.11.2024 6:22:00 PM
Product Catalog
  • Product Catalog
  • e@Class 5.1
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Minimice
3LD5810-0TL13
Product
SENTRON, Molded case switch 3LD5 UL, Emergency switching-off, 4-pole, certified according to UL489 UL60947-4-1 and IEC60947-3, UL: 150A, SCCR 50kA at 480VAC, Operating power at 480VAC 3-phase: 100hp, IEC: 160A, Operating power at AC-23A at 400V: 75kW, floor mounting with door coupling rotary operating mechanism, defeatable, emergency switching-off, 4-hole mounting of the handle, without tolerance compensation, incl. terminal covers for the infeed side
List Price Mostrar precios
Precio de cliente Mostrar precios
Hoja de datos en PDF Download
Service & Support (Manuals, Certificates, FAQs...) Download
Producto
Número de artículo (número de mercado) 3LD5810-0TL13
Descripción de producto SENTRON, Molded case switch 3LD5 UL, Emergency switching-off, 4-pole, certified according to UL489 UL60947-4-1 and IEC60947-3, UL: 150A, SCCR 50kA at 480VAC, Operating power at 480VAC 3-phase: 100hp, IEC: 160A, Operating power at AC-23A at 400V: 75kW, floor mounting with door coupling rotary operating mechanism, defeatable, emergency switching-off, 4-hole mounting of the handle, without tolerance compensation, incl. terminal covers for the infeed side
Familia de producto Aparatos base
Ciclo de vida del producto (PLM) PM300:Producto activo
Datos de precio
Region Specific PriceGroup / Grupo de precios de Casa Matriz y local 12R / 1CL
List Price Mostrar precios
Precio de cliente Mostrar precios
Recargo del metal Ninguno
Factor del metal Ninguno
Información de entrega
Regulaciones de control de exportación AL : N / ECCN : N
Plazo de entrega estándar ex-works (Días útiles) 3 Día/Días
Peso neto (kg) 2,715 Kg
Dimensión de empaquetado 229,00 x 645,00 x 315,00
Unidad de tamaño de paquete de medida MM
Unidad de medida 1 Piece
Cantidad por paquete 1
Información adicional del producto
EAN 4001869575698
UPC Not available
Commodity code 85365080
LKZ_FDB/ CatalogID LV10
Grupo de productos 5887
Group Code P360
País de origen Alemania
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive RoHS compliance in clarification
Clase de producto B: retorno restringido, póngase en contacto con su contacto partner de Siemens
Obligation Category for taking back electrical and electronic equipment after use
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor. Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
Número SCIP
Clasificaciones
 
Version Clasificación
eClass 12 27-37-14-03
eClass 14 27-37-14-03
eClass 6 27-37-14-03
eClass 7.1 27-37-14-03
eClass 8 27-37-14-03
eClass 9 27-37-14-03
eClass 9.1 27-37-14-03
ETIM 7 EC000216
ETIM 8 EC000216
ETIM 9 EC000216
|
Compre producto
Cantidad 1 Piece
;