24.11.2024 11:11:35 PM
Product Catalog
  • Product Catalog
  • e@Class 5.1
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Minimice
3NA6824
Product
LV HRC fuse element, NH000, In: 80 A, gG, Un AC: 500 V, Un DC: 250 V, Combined indicator, Insulated grip lugs
List Price Mostrar precios
Precio de cliente Mostrar precios
Hoja de datos en PDF Download
Service & Support (Manuals, Certificates, FAQs...) Download
Producto
Número de artículo (número de mercado) 3NA6824
Descripción de producto LV HRC fuse element, NH000, In: 80 A, gG, Un AC: 500 V, Un DC: 250 V, Combined indicator, Insulated grip lugs
Familia de producto Cartuchos fusibles NH
Ciclo de vida del producto (PLM) PM300:Producto activo
Datos de precio
Region Specific PriceGroup / Grupo de precios de Casa Matriz y local 12I / 1BM
List Price Mostrar precios
Precio de cliente Mostrar precios
Recargo del metal Ninguno
Factor del metal L-P-----
Información de entrega
Regulaciones de control de exportación AL : N / ECCN : N
Plazo de entrega estándar ex-works (Días útiles) 10 Día/Días
Peso neto (kg) 0,132 Kg
Dimensión de empaquetado 65,00 x 84,00 x 62,00
Unidad de tamaño de paquete de medida MM
Unidad de medida 1 Piece
Cantidad por paquete 1
Cantidad mínima de pedido 3
Información adicional del producto
EAN 4001869071282
UPC 754554867809
Commodity code 85361090
LKZ_FDB/ CatalogID LV10.1
Grupo de productos 5530
Group Code P310
País de origen Grecia
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive RoHS compliant since: 01.06.2006
Clase de producto A: producto estándar que es un artículo común puede ser devuelto dentro del período de devolución
Obligation Category for taking back electrical and electronic equipment after use
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor. Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
Número SCIP
Clasificaciones
 
Version Clasificación
eClass 12 27-14-20-05
eClass 14 27-14-20-05
eClass 6 27-14-20-05
eClass 7.1 27-14-20-05
eClass 8 27-14-20-05
eClass 9 27-14-20-05
eClass 9.1 27-14-20-05
ETIM 7 EC000055
ETIM 8 EC000055
ETIM 9 EC000055
IDEA 4 4948
UNSPSC 15 39-12-16-18
|
Compre producto
Cantidad 1 Piece
;