24.11.2024 5:47:16 PM
Product Catalog
  • Product Catalog
  • e@Class 5.1
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Minimice
3NE3336
Product
Imagen similar
SITOR fuse link, with slotted blade contacts, NH2, In: 630 A, aR, Un AC: 1000 V, front indicator
List Price Mostrar precios
Precio de cliente Mostrar precios
Hoja de datos en PDF Download
Service & Support (Manuals, Certificates, FAQs...) Download
Producto
Número de artículo (número de mercado) 3NE3336
Descripción de producto SITOR fuse link, with slotted blade contacts, NH2, In: 630 A, aR, Un AC: 1000 V, front indicator
Familia de producto Tipo NH
Ciclo de vida del producto (PLM) PM300:Producto activo
Datos de precio
Region Specific PriceGroup / Grupo de precios de Casa Matriz y local 15I / 1DM
List Price Mostrar precios
Precio de cliente Mostrar precios
Recargo del metal Ninguno
Factor del metal LHP-----
Información de entrega
Regulaciones de control de exportación AL : N / ECCN : N
Plazo de entrega estándar ex-works (Días útiles) 3 Día/Días
Peso neto (kg) 0,788 Kg
Dimensión de empaquetado 181,00 x 258,00 x 107,00
Unidad de tamaño de paquete de medida MM
Unidad de medida 1 Piece
Cantidad por paquete 1
Cantidad mínima de pedido 3
Información adicional del producto
EAN 4011209004894
UPC Not available
Commodity code 85361090
LKZ_FDB/ CatalogID LV10.1
Grupo de productos 5540
Group Code P310
País de origen Grecia
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive RoHS compliant since: 01.07.2006
Clase de producto A: producto estándar que es un artículo común puede ser devuelto dentro del período de devolución
Obligation Category for taking back electrical and electronic equipment after use
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor. Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
Número SCIP
Clasificaciones
 
Version Clasificación
eClass 12 27-14-20-05
eClass 14 27-14-20-05
eClass 6 27-14-20-05
eClass 7.1 27-14-20-05
eClass 8 27-14-20-05
eClass 9 27-14-20-05
eClass 9.1 27-14-20-05
ETIM 7 EC000055
ETIM 8 EC000055
ETIM 9 EC000055
IDEA 4 4982
UNSPSC 15 39-12-16-28
|
Compre producto
Cantidad 1 Piece
;