25.11.2024 4:38:28 AM
Product Catalog
  • Product Catalog
  • e@Class 5.1
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Minimice
3NE8721-1
Product
Imagen similar
SITOR fuse link, with Bolt-on links, NH000, In: 100 A, aR, Un AC: 690 V, Un DC: 440 V, front indicator
List Price Mostrar precios
Precio de cliente Mostrar precios
Hoja de datos en PDF Download
Service & Support (Manuals, Certificates, FAQs...) Download
Producto
Número de artículo (número de mercado) 3NE8721-1
Descripción de producto SITOR fuse link, with Bolt-on links, NH000, In: 100 A, aR, Un AC: 690 V, Un DC: 440 V, front indicator
Familia de producto Tipo NH
Ciclo de vida del producto (PLM) PM300:Producto activo
Datos de precio
Region Specific PriceGroup / Grupo de precios de Casa Matriz y local 15I / 1DM
List Price Mostrar precios
Precio de cliente Mostrar precios
Recargo del metal Ninguno
Factor del metal LHP-----
Información de entrega
Regulaciones de control de exportación AL : N / ECCN : N
Plazo de entrega estándar ex-works (Días útiles) 3 Día/Días
Peso neto (kg) 0,143 Kg
Dimensión de empaquetado 60,00 x 105,00 x 23,00
Unidad de tamaño de paquete de medida MM
Unidad de medida 1 Piece
Cantidad por paquete 1
Cantidad mínima de pedido 10
Información adicional del producto
EAN 4011209457386
UPC 754554947051
Commodity code 85361090
LKZ_FDB/ CatalogID LV10.1
Grupo de productos 5540
Group Code P310
País de origen China
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive RoHS compliant since: 01.07.2006
Clase de producto B: retorno restringido, póngase en contacto con su contacto partner de Siemens
Obligation Category for taking back electrical and electronic equipment after use
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates

Information obligation imposed by Article 33, REACH Regulation: This product includes one or several articles in which the following substance of the candidate list is contained in concentrations higher than 0,1% weight by weight (w/w):

Lead

Based on the information currently available, we assume that these substances do not pose any risk if the articles are used as intended (including disposal). Please also refer to product documentation.

Número SCIP
Clasificaciones
 
Version Clasificación
eClass 12 27-14-20-05
eClass 14 27-14-20-05
eClass 6 27-14-20-05
eClass 7.1 27-14-20-05
eClass 8 27-14-20-05
eClass 9 27-14-20-05
eClass 9.1 27-14-20-05
ETIM 7 EC000055
ETIM 8 EC000055
ETIM 9 EC000055
UNSPSC 15 39-12-16-26
|
Compre producto
Cantidad 1 Piece
;