In-line fuse switch disconnector 1-pole selectable, Sz. 2 I=400 A, U=690 V Screw terminal M12, Current transformer installation possible
Número de artículo (número de mercado) |
3NJ4131-3BF11 |
Descripción de producto |
In-line fuse switch disconnector 1-pole selectable, Sz. 2 I=400 A, U=690 V Screw terminal M12, Current transformer installation possible
|
Familia de producto |
maniobra unipolar |
Ciclo de vida del producto (PLM) |
PM300:Producto activo |
Region Specific PriceGroup / Grupo de precios de Casa Matriz y local |
14M / 1DL |
List Price |
Mostrar precios
|
Precio de cliente |
Mostrar precios
|
Recargo del metal |
Ninguno |
Factor del metal |
-43----- |
Regulaciones de control de exportación |
AL : N / ECCN : N |
Plazo de entrega estándar ex-works (Días útiles) |
15 Día/Días |
Peso neto (kg) |
5,120 Kg |
Dimensión de empaquetado |
220,00 x 800,00 x 110,00 |
Unidad de tamaño de paquete de medida |
MM |
Unidad de medida |
1 Piece |
Cantidad por paquete |
1 |
EAN |
4011209687752 |
UPC |
Not available |
Commodity code |
85365080 |
LKZ_FDB/ CatalogID |
LV10.1 |
Grupo de productos |
5852 |
Group Code |
P360 |
País de origen |
Alemania |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
RoHS compliant since: 17.01.2007 |
Clase de producto |
C: productos manufacturados producidos a pedido, que no pueden ser reutilizado o re-utilised o devolverse contra crédito. |
Obligation Category for taking back electrical and electronic equipment after use |
Sí |
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor.
Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
|
|
Número SCIP |
|
|
|
Version
|
Clasificación
|
eClass |
12 |
27-37-14-02 |
eClass |
14 |
27-37-14-02 |
eClass |
6 |
27-37-14-02 |
eClass |
7.1 |
27-37-14-02 |
eClass |
8 |
27-37-14-02 |
eClass |
9 |
27-37-14-02 |
eClass |
9.1 |
27-37-14-02 |
ETIM |
7 |
EC001046 |
ETIM |
8 |
EC001046 |
ETIM |
9 |
EC001046 |
|
|
|
|