20.11.2024 5:18:30 AM
Product Catalog
  • Product Catalog
  • e@Class 5.1
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Minimice
3NJ4173-3BF01
Product
Fuse switch disconnector 3-pole selectable, for protection of transformers on the secondary side up to 1000 kVA for LV HRC fuses GTR 2x722 A max., 400 V AC, and NH3 disconnecting blade up to 2000 A
List Price Mostrar precios
Precio de cliente Mostrar precios
Hoja de datos en PDF Download
Service & Support (Manuals, Certificates, FAQs...) Download
Producto
Número de artículo (número de mercado) 3NJ4173-3BF01
Descripción de producto Fuse switch disconnector 3-pole selectable, for protection of transformers on the secondary side up to 1000 kVA for LV HRC fuses GTR 2x722 A max., 400 V AC, and NH3 disconnecting blade up to 2000 A
Familia de producto maniobra tripolar
Ciclo de vida del producto (PLM) PM300:Producto activo
Datos de precio
Region Specific PriceGroup / Grupo de precios de Casa Matriz y local 14M / 1DL
List Price Mostrar precios
Precio de cliente Mostrar precios
Recargo del metal Ninguno
Factor del metal -43-----
Información de entrega
Regulaciones de control de exportación AL : N / ECCN : N
Plazo de entrega estándar ex-works (Días útiles) 5 Día/Días
Peso neto (kg) 25,520 Kg
Dimensión de empaquetado 230,00 x 9850,00 x 240,00
Unidad de tamaño de paquete de medida MM
Unidad de medida 1 Piece
Cantidad por paquete 1
Información adicional del producto
EAN 4011209790520
UPC Not available
Commodity code 85365080
LKZ_FDB/ CatalogID LV10.1
Grupo de productos 5852
Group Code P360
País de origen Alemania
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive RoHS compliant since: 17.04.2009
Clase de producto C: productos manufacturados producidos a pedido, que no pueden ser reutilizado o re-utilised o devolverse contra crédito.
Obligation Category for taking back electrical and electronic equipment after use
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor. Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
Número SCIP
Clasificaciones
 
Version Clasificación
eClass 12 27-37-14-02
eClass 14 27-37-14-02
eClass 6 27-37-14-02
eClass 7.1 27-37-14-02
eClass 8 27-37-14-02
eClass 9 27-37-14-02
eClass 9.1 27-37-14-02
ETIM 7 EC001046
ETIM 8 EC001046
ETIM 9 EC001046
|
Compre producto
Cantidad 1 Piece
;