26.12.2024 10:05:20 PM
Product Catalog
  • Product Catalog
  • e@Class 5.1
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Minimice
3NP1143-1JC10
Product
SENTRON, Fuse switch disconnector 3NP1, 3-pole, NH1, 250 A, for Rittal busbar system 60 mm, flat terminal, Cover level 32/70 mm
List Price Mostrar precios
Precio de cliente Mostrar precios
Hoja de datos en PDF Download
Service & Support (Manuals, Certificates, FAQs...) Download
Producto
Número de artículo (número de mercado) 3NP1143-1JC10
Descripción de producto SENTRON, Fuse switch disconnector 3NP1, 3-pole, NH1, 250 A, for Rittal busbar system 60 mm, flat terminal, Cover level 32/70 mm
Familia de producto SENTRON Interruptores-seccionadores-fusibles 3NP1
Ciclo de vida del producto (PLM) PM300:Producto activo
Datos de precio
Region Specific PriceGroup / Grupo de precios de Casa Matriz y local 14M / 1DL
List Price Mostrar precios
Precio de cliente Mostrar precios
Recargo del metal Ninguno
Factor del metal LCP-----
Información de entrega
Regulaciones de control de exportación AL : N / ECCN : 9N9999
Plazo de entrega estándar ex-works (Días útiles) 3 Día/Días
Peso neto (kg) 3,212 Kg
Dimensión de empaquetado 205,00 x 372,00 x 174,00
Unidad de tamaño de paquete de medida MM
Unidad de medida 1 Piece
Cantidad por paquete 1
Información adicional del producto
EAN 4011209778795
UPC Not available
Commodity code 85365080
LKZ_FDB/ CatalogID LV10.1
Grupo de productos 5863
Group Code P360
País de origen Chequia
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive RoHS compliant since: 23.10.2008
Clase de producto A: producto estándar que es un artículo común puede ser devuelto dentro del período de devolución
Obligation Category for taking back electrical and electronic equipment after use
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates

Information obligation imposed by Article 33, REACH Regulation: This product includes one or several articles in which the following substance of the candidate list is contained in concentrations higher than 0,1% weight by weight (w/w):

Lead

Based on the information currently available, we assume that these substances do not pose any risk if the articles are used as intended (including disposal). Please also refer to product documentation.

Número SCIP
Clasificaciones
 
Version Clasificación
eClass 12 27-37-14-01
eClass 14 27-37-14-01
eClass 6 27-37-14-01
eClass 7.1 27-37-14-01
eClass 8 27-37-14-01
eClass 9 27-37-14-01
eClass 9.1 27-37-14-01
ETIM 7 EC001040
ETIM 8 EC001040
ETIM 9 EC001040
UNSPSC 15 39-12-22-33
|
Compre producto
Cantidad 1 Piece
;