SENTRON, cylindrical fuse holder, 22x58 mm, 3-pole, In: 100 A, Un AC: 690 V, LED signal detector
Número de artículo (número de mercado) |
3NW7232 |
Descripción de producto |
SENTRON, cylindrical fuse holder, 22x58 mm, 3-pole, In: 100 A, Un AC: 690 V, LED signal detector
|
Familia de producto |
Cartuchos fusibles cilíndricos y portafusibles cilíndricos |
Ciclo de vida del producto (PLM) |
PM300:Producto activo |
Region Specific PriceGroup / Grupo de precios de Casa Matriz y local |
13K / 1BM |
List Price |
Mostrar precios
|
Precio de cliente |
Mostrar precios
|
Recargo del metal |
Ninguno |
Factor del metal |
L-P----- |
Regulaciones de control de exportación |
AL : N / ECCN : N |
Plazo de entrega estándar ex-works (Días útiles) |
70 Día/Días |
Peso neto (kg) |
0,520 Kg |
Dimensión de empaquetado |
125,00 x 111,00 x 85,00 |
Unidad de tamaño de paquete de medida |
MM |
Unidad de medida |
1 Piece |
Cantidad por paquete |
1 |
EAN |
4001869253329 |
UPC |
754554927602 |
Commodity code |
85369095 |
LKZ_FDB/ CatalogID |
LV10.1 |
Grupo de productos |
5539 |
Group Code |
P310 |
País de origen |
Slovenia |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
RoHS compliant since: 01.01.2006 |
Clase de producto |
B: retorno restringido, póngase en contacto con su contacto partner de Siemens |
Obligation Category for taking back electrical and electronic equipment after use |
Sí |
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor.
Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
|
|
Número SCIP |
|
|
|
Version
|
Clasificación
|
eClass |
1200 |
27-14-21-21 |
eClass |
1400 |
27-14-21-21 |
eClass |
710 |
27-14-21-21 |
eClass |
800 |
27-14-21-21 |
eClass |
900 |
27-14-21-21 |
eClass |
910 |
27-14-21-21 |
ETIM |
700 |
EC002705 |
ETIM |
800 |
EC002705 |
ETIM |
900 |
EC002705 |
IDEA |
400 |
4974 |
UNSPSC |
1500 |
39-12-16-24 |
|
|
|
|