16.11.2024 10:25:17 PM
Product Catalog
  • Product Catalog
  • e@Class 5.1
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Minimice
3RA2316-8XB30-1AK6
Product
reversing contactor assembly, AC-3e/AC-3, 9 A, 4 kW / 400 V, 3-pole, 110 V AC, 50 Hz / 120 V, 60 Hz, screw terminal, electrical and mechanical interlock
List Price Mostrar precios
Precio de cliente Mostrar precios
Hoja de datos en PDF Download
Service & Support (Manuals, Certificates, FAQs...) Download
Producto
Número de artículo (número de mercado) 3RA2316-8XB30-1AK6
Descripción de producto reversing contactor assembly, AC-3e/AC-3, 9 A, 4 kW / 400 V, 3-pole, 110 V AC, 50 Hz / 120 V, 60 Hz, screw terminal, electrical and mechanical interlock
Familia de producto Combinaciones para inversión SIRIUS 3RA23, hasta 55 kW
Ciclo de vida del producto (PLM) PM300:Producto activo
Datos de precio
Region Specific PriceGroup / Grupo de precios de Casa Matriz y local 41B / 41B
List Price Mostrar precios
Precio de cliente Mostrar precios
Recargo del metal Ninguno
Factor del metal LCO-----
Información de entrega
Regulaciones de control de exportación AL : N / ECCN : N
Plazo de entrega estándar ex-works (Días útiles) 3 Día/Días
Peso neto (kg) 0,505 Kg
Dimensión de empaquetado 73,00 x 93,50 x 77,50
Unidad de tamaño de paquete de medida MM
Unidad de medida 1 Piece
Cantidad por paquete 1
Información adicional del producto
EAN 4011209835672
UPC Not available
Commodity code 85364900
LKZ_FDB/ CatalogID CC-IC10
Grupo de productos 5337
Group Code R711
País de origen Alemania
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive RoHS compliant since: 01.10.2009
Clase de producto A: producto estándar que es un artículo común puede ser devuelto dentro del período de devolución
Obligation Category for taking back electrical and electronic equipment after use
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor. Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
Número SCIP
Clasificaciones
 
Version Clasificación
eClass 12 27-37-10-09
eClass 14 27-37-10-09
eClass 6 27-37-10-09
eClass 7.1 27-37-10-09
eClass 8 27-37-10-09
eClass 9 27-37-10-09
eClass 9.1 27-37-10-09
ETIM 7 EC000010
ETIM 8 EC000010
ETIM 9 EC000010
IDEA 4 4755
UNSPSC 15 39-12-15-29
|
Compre producto
Cantidad 1 Piece
;