31.05.2024 7:20:50 PM
Product Catalog
  • Product Catalog
  • e@Class 5.1
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Minimice
3RB3016-2NB0
Product
Overload relay 0.32...1.25 A Electronic For motor protection Size S00, Class 20E Contactor mounting Main circuit: Screw Auxiliary circuit: Screw Manual-Automatic-Reset
List Price Mostrar precios
Precio de cliente Mostrar precios
Hoja de datos en PDF Download
Service & Support (Manuals, Certificates, FAQs...) Download
Producto
Número de artículo (número de mercado) 3RB3016-2NB0
Descripción de producto Overload relay 0.32...1.25 A Electronic For motor protection Size S00, Class 20E Contactor mounting Main circuit: Screw Auxiliary circuit: Screw Manual-Automatic-Reset
Familia de producto Not available
Ciclo de vida del producto (PLM) PM300:Producto activo
Datos de precio
Region Specific PriceGroup / Grupo de precios de Casa Matriz y local 41G / 41G
List Price Mostrar precios
Precio de cliente Mostrar precios
Recargo del metal Ninguno
Factor del metal L-O-----
Información de entrega
Regulaciones de control de exportación AL : N / ECCN : N
Plazo de entrega estándar ex-works (Días útiles) 3 Día/Días
Peso neto (kg) 0,185 Kg
Dimensión de empaquetado 57,00 x 86,00 x 101,00
Unidad de tamaño de paquete de medida MM
Unidad de medida 1 Piece
Cantidad por paquete 1
Información adicional del producto
EAN 4011209748675
UPC 662643905014
Commodity code 85364900
LKZ_FDB/ CatalogID CC-IC10
Grupo de productos 5350
Group Code R711
País de origen Chequia
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive RoHS compliant since: 01.10.2009
Clase de producto A: producto estándar que es un artículo común puede ser devuelto dentro del período de devolución
Obligation Category for taking back electrical and electronic equipment after use
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates

Information obligation imposed by Article 33, REACH Regulation: This product includes one or several articles in which the following substance of the candidate list is contained in concentrations higher than 0,1% weight by weight (w/w):

Lead monoxide (lead oxide)

Based on the information currently available, we assume that these substances do not pose any risk if the articles are used as intended (including disposal). Please also refer to product documentation.

Número SCIP
Clasificaciones
 
Version Clasificación
eClass 12 27-37-15-02
eClass 14 27-37-15-02
eClass 6 27-37-15-02
eClass 7.1 27-37-15-02
eClass 8 27-37-15-02
eClass 9 27-37-15-02
eClass 9.1 27-37-15-02
ETIM 7 EC001080
ETIM 8 EC001080
ETIM 9 EC001080
IDEA 4 5365
UNSPSC 15 39-12-23-30
|
Compre producto
Cantidad 1 Piece
;