26.11.2024 9:32:27 PM
Product Catalog
  • Product Catalog
  • e@Class 5.1
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Minimice
3RG9014-0KA00
No hay foto disponible
AS-INTERFACE 4I4O UP TO 230V CAGE CLAMP FOR CONNECTING STANDARD ACTUATORS/SENSORS F. STANDARD MOUNT. RAIL MOUNT. FOR SCREW MOUNTING LUGS (3RX98120AA00) ARE REQUIRED
Notas
El producto ya no está disponible. Sucesor
3RK1402-3CE00-0AA2 Compare Productos
List Price Mostrar precios
Precio de cliente Mostrar precios
Hoja de datos en PDF Download
Service & Support (Manuals, Certificates, FAQs...) Download
Producto
Número de artículo (número de mercado) 3RG9014-0KA00
Descripción de producto AS-INTERFACE 4I4O UP TO 230V CAGE CLAMP FOR CONNECTING STANDARD ACTUATORS/SENSORS F. STANDARD MOUNT. RAIL MOUNT. FOR SCREW MOUNTING LUGS (3RX98120AA00) ARE REQUIRED
Familia de producto Not available
Ciclo de vida del producto (PLM) PM500:Suspendido el producto limitado o fin de soporte PLM
Fecha efectiva de PLM Fin del ciclo de vida de producto desde: 0
Notas
El producto ya no está disponible. Sucesor
3RK1402-3CE00-0AA2 Compare Productos
Información de sucesor
Succesor 3RK1402-3CE00-0AA2
Descripción del sucesor Not available
Datos de precio
Region Specific PriceGroup / Grupo de precios de Casa Matriz y local
List Price Mostrar precios
Precio de cliente Mostrar precios
Recargo del metal Ninguno
Factor del metal Ninguno
Información de entrega
Regulaciones de control de exportación Not available
Plazo de entrega estándar ex-works (Días útiles) Bajo petición
Peso neto (kg) Not available
Unidad de tamaño de paquete de medida Not available
Unidad de medida 0 Piece
Cantidad por paquete Not available
Información adicional del producto
EAN 4011209233676
UPC Not available
Commodity code Not available
LKZ_FDB/ CatalogID NSE-1-1
Grupo de productos Not available
Group Code P210
País de origen Not available
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive RoHS compliance in clarification
Clase de producto Not available
Obligation Category for taking back electrical and electronic equipment after use -
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor. Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
Número SCIP
Clasificaciones
  Not available
|
Compre producto
Cantidad 0 Piece
;