26.12.2024 7:06:21 PM
Product Catalog
  • Product Catalog
  • e@Class 5.1
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Minimice
3RK1005-0LB00-0AA0
Product
Imagen similar
SIMATIC DP, Electronics module for ET 200S, 4SI SIRIUS 4 point-to-point interfaces Width 15 mm IO-Link master for SIRIUS controls
Notas
El producto ya no está disponible. Sucesor
6ES7137-6BD00-0BA0 Compare Productos
List Price Mostrar precios
Precio de cliente Mostrar precios
Hoja de datos en PDF Download
Service & Support (Manuals, Certificates, FAQs...) Download
Producto
Número de artículo (número de mercado) 3RK1005-0LB00-0AA0
Descripción de producto SIMATIC DP, Electronics module for ET 200S, 4SI SIRIUS 4 point-to-point interfaces Width 15 mm IO-Link master for SIRIUS controls
Familia de producto Not available
Ciclo de vida del producto (PLM) PM490:Inicio del último año de apoyo
Fecha efectiva de PLM Producto descontinuado desde: 0
Notas
El producto ya no está disponible. Sucesor
6ES7137-6BD00-0BA0 Compare Productos
Información de sucesor
Succesor 6ES7137-6BD00-0BA0
Descripción del sucesor SIMATIC ET 200SP, CM 4xIO-Link ST Communication module IO-Link Master V1.1
Datos de precio
Region Specific PriceGroup / Grupo de precios de Casa Matriz y local 42F / 42F
List Price Mostrar precios
Precio de cliente Mostrar precios
Recargo del metal Ninguno
Factor del metal Ninguno
Información de entrega
Regulaciones de control de exportación ECCN : EAR99H / AL : N
Plazo de entrega estándar ex-works (Días útiles) 1 Día/Días
Peso neto (kg) 0,056 Kg
Dimensión de empaquetado 62,00 x 89,00 x 24,00
Unidad de tamaño de paquete de medida MM
Unidad de medida 1 Piece
Cantidad por paquete 1
Información adicional del producto
EAN 4011209892248
UPC 662643158786
Commodity code 85389091
LKZ_FDB/ CatalogID CC-IC10
Grupo de productos 5340
Group Code R711
País de origen Alemania
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive RoHS compliant since: 01.05.2012
Clase de producto A: producto estándar que es un artículo común puede ser devuelto dentro del período de devolución
Obligation Category for taking back electrical and electronic equipment after use
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates

Information obligation imposed by Article 33, REACH Regulation: This product includes one or several articles in which the following substance of the candidate list is contained in concentrations higher than 0,1% weight by weight (w/w):

Lead monoxide (lead oxide)

Based on the information currently available, we assume that these substances do not pose any risk if the articles are used as intended (including disposal). Please also refer to product documentation.

Information obligation imposed by Article 33, REACH Regulation: This product includes one or several articles in which the following substance of the candidate list is contained in concentrations higher than 0,1% weight by weight (w/w):

2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol

Based on the information currently available, we assume that these substances do not pose any risk if the articles are used as intended (including disposal). Please also refer to product documentation.

Número SCIP
Clasificaciones
  Not available
|
Compre producto
Cantidad 1 Piece
;