SIRIUS MOTOR STARTER M200D TECHNOLOGY MODULE REVERSING STARTER ELECTRONIC SWITCHING 3 400V AC/0,9KW; 0,15A...2,00A; ELECTRONIC OVERLOAD PROTECTION; THERMISTOR: THERMOCLICK / PTC WITH BRAKE CONTACT 400V AC 4DI / 2DO HAN Q4/2 - HAN Q8/0 WITH OPERATOR TERMINAL AND KEY-OPERATED SWITCH USING A COMMUNICATION MODULE 3RK1305* USABLE WITH PROFIBUS OR PROFINET
Notas
Producto eliminado sin reemplazo
Si necesita ayuda póngase en contacto con nuestra oficina local de Siemens
Número de artículo (número de mercado) |
3RK1395-6KS72-3AD3 |
Descripción de producto |
SIRIUS MOTOR STARTER M200D TECHNOLOGY MODULE REVERSING STARTER ELECTRONIC SWITCHING 3 400V AC/0,9KW; 0,15A...2,00A; ELECTRONIC OVERLOAD PROTECTION; THERMISTOR: THERMOCLICK / PTC WITH BRAKE CONTACT 400V AC 4DI / 2DO HAN Q4/2 - HAN Q8/0 WITH OPERATOR TERMINAL AND KEY-OPERATED SWITCH USING A COMMUNICATION MODULE 3RK1305* USABLE WITH PROFIBUS OR PROFINET
|
Familia de producto |
Not available |
Ciclo de vida del producto (PLM) |
PM500:Suspendido el producto limitado o fin de soporte PLM |
Fecha efectiva de PLM |
Fin del ciclo de vida de producto desde: 0 |
Notas |
Producto eliminado sin reemplazo
Si necesita ayuda póngase en contacto con nuestra oficina local de Siemens
|
Region Specific PriceGroup / Grupo de precios de Casa Matriz y local |
42D / 42D |
List Price |
Mostrar precios
|
Precio de cliente |
Mostrar precios
|
Recargo del metal |
Ninguno |
Factor del metal |
LAO----- |
Regulaciones de control de exportación |
ECCN : EAR99 / AL : N |
Plazo de entrega estándar ex-works (Días útiles) |
15 Día/Días |
Peso neto (kg) |
2,300 Kg |
Dimensión de empaquetado |
290,00 x 375,00 x 230,00 |
Unidad de tamaño de paquete de medida |
MM |
Unidad de medida |
0 Piece |
Cantidad por paquete |
1 |
EAN |
Not available |
UPC |
Not available |
Commodity code |
85365080 |
LKZ_FDB/ CatalogID |
CC-IC10 |
Grupo de productos |
3723 |
Group Code |
R711 |
País de origen |
Alemania |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
RoHS compliant since: 01.07.2006 |
Clase de producto |
C: productos manufacturados producidos a pedido, que no pueden ser reutilizado o re-utilised o devolverse contra crédito. |
Obligation Category for taking back electrical and electronic equipment after use |
- |
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor.
Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
|
|
Número SCIP |
|
|
Not available |
|
|
|