AS-INTERFACE MOUNT. PLATE K60 FOR COMPACT MODULE K60 FOR 2 RIBBON CABLES, AS-INTERFACE CABLE (YELLOW) AND AS-INTERFACE CABLE 24V (BLACK)
Notas
Número de artículo (número de mercado) |
3RK1901-0CB00 |
Descripción de producto |
AS-INTERFACE MOUNT. PLATE K60 FOR COMPACT MODULE K60 FOR 2 RIBBON CABLES, AS-INTERFACE CABLE (YELLOW) AND AS-INTERFACE CABLE 24V (BLACK)
|
Familia de producto |
Not available |
Ciclo de vida del producto (PLM) |
PM500:Suspendido el producto limitado o fin de soporte PLM |
Fecha efectiva de PLM |
Fin del ciclo de vida de producto desde: 0 |
Notas |
|
Succesor |
3RK1901-0CB01 |
Descripción del sucesor |
AS-Interface mounting plate K60 for compact modules K60 for installation on standard mounting rail for 2 flat cables AS-i cable (yellow) and AS-i cable 24 V (black) |
Region Specific PriceGroup / Grupo de precios de Casa Matriz y local |
121 / 121 |
List Price |
Mostrar precios
|
Precio de cliente |
Mostrar precios
|
Recargo del metal |
Ninguno |
Factor del metal |
Ninguno |
Regulaciones de control de exportación |
ECCN : N / AL : N |
Plazo de entrega estándar ex-works (Días útiles) |
1 Día/Días |
Peso neto (kg) |
0,095 Kg |
Unidad de tamaño de paquete de medida |
Not available |
Unidad de medida |
0 Piece |
Cantidad por paquete |
1 |
EAN |
4011209544000 |
UPC |
Not available |
Commodity code |
85389099 |
LKZ_FDB/ CatalogID |
LV1 |
Grupo de productos |
3721 |
Group Code |
P210 |
País de origen |
Alemania |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
RoHS compliant since: 01.07.2006 |
Clase de producto |
C: productos manufacturados producidos a pedido, que no pueden ser reutilizado o re-utilised o devolverse contra crédito. |
Obligation Category for taking back electrical and electronic equipment after use |
- |
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor.
Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
|
|
Número SCIP |
|
|
Not available |
|
|
|