18.02.2025 10:11:05 PM
3RK1902-0CC00
Product
Connector set 6 x 2.5 mm2, 9-pole, complete with PG16 cable entry
List Price Mostrar precios
Precio de cliente Mostrar precios
Hoja de datos en PDF Download
Service & Support (Manuals, Certificates, FAQs...) Download
Producto
Número de artículo (número de mercado) 3RK1902-0CC00
Descripción de producto Connector set 6 x 2.5 mm2, 9-pole, complete with PG16 cable entry
Familia de producto Not available
Ciclo de vida del producto (PLM) PM300:Producto activo
Datos de precio
Region Specific PriceGroup / Grupo de precios de Casa Matriz y local 42D / 42D
List Price Mostrar precios
Precio de cliente Mostrar precios
Recargo del metal Ninguno
Factor del metal Ninguno
Información de entrega
Regulaciones de control de exportación AL : N / ECCN : EAR99
Plazo de entrega estándar ex-works (Días útiles) 3 Día/Días
Peso neto (kg) 0,063 Kg
Dimensión de empaquetado 65,00 x 100,00 x 35,00
Unidad de tamaño de paquete de medida MM
Unidad de medida 1 Piece
Cantidad por paquete 1
Información adicional del producto
EAN 4011209376618
UPC 662643245172
Commodity code 85366990
LKZ_FDB/ CatalogID CC-IC10
Grupo de productos 3722
Group Code R711
País de origen Alemania
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive RoHS compliant since: 01.05.2012
Clase de producto A: producto estándar que es un artículo común puede ser devuelto dentro del período de devolución
Obligation Category for taking back electrical and electronic equipment after use
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor. Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
Número SCIP Not available
Clasificaciones
 
Version Clasificación
eClass 12 27-37-13-92
eClass 14 27-37-13-92
eClass 6 27-37-92-01
eClass 7.1 27-37-92-01
eClass 8 27-37-92-01
eClass 9 27-37-92-01
eClass 9.1 27-37-92-01
ETIM 7 EC002498
ETIM 8 EC002498
ETIM 9 EC002498
UNSPSC 15 32-15-17-05
|
Compre producto
Cantidad 1 Piece
Frequently bought together:
3RK1911-2BE50
Han Q4/2 插座插孔 5 个 2.5 mm2 阴接触件,2 辅助触点 0.5 mm2 PIN 11+12 能源整套连接器 用于连接 MS,ET200pro 的 RSM,M200D 套管外壳,弯角 输出馈路 包括螺纹接头
3RK1922-2BA00
背板总线模块 110 mm 用于 ET 200PRO 电机起动器 维修开关模块 和 ASm 断路模件 400 V
3RK1304-0HS00-6AA0
ET 200pro RSM 维修开关模块 至 25 A 至 25 A 分离器功能用于 主电路 Han Q4/2
3RK1304-0HS00-8AA0
ET 200pro ASm 400 V 断路模件 400 V 最大 25 A 用于安全关断 至类别 3/4 Han Q4/2
3RK1902-0CK00
螺帽 用于 9 极电源插口
;