bus cable for PROFINET pre-assembled on two sides 4-core, shielded pre-assembled with 2 x M12 D-encoded, angled length 3.0 m
Número de artículo (número de mercado) |
3RK1902-2NB30 |
Descripción de producto |
bus cable for PROFINET pre-assembled on two sides 4-core, shielded pre-assembled with 2 x M12 D-encoded, angled length 3.0 m
|
Familia de producto |
Accesorios para todos los arrancadores de motor M200D |
Ciclo de vida del producto (PLM) |
PM300:Producto activo |
Region Specific PriceGroup / Grupo de precios de Casa Matriz y local |
42D / 42D |
List Price |
Mostrar precios
|
Precio de cliente |
Mostrar precios
|
Recargo del metal |
Ninguno |
Factor del metal |
Ninguno |
Regulaciones de control de exportación |
AL : N / ECCN : EAR99 |
Plazo de entrega estándar ex-works (Días útiles) |
15 Día/Días |
Peso neto (kg) |
0,235 Kg |
Dimensión de empaquetado |
362,00 x 242,00 x 57,00 |
Unidad de tamaño de paquete de medida |
MM |
Unidad de medida |
1 Piece |
Cantidad por paquete |
1 |
EAN |
4011209858787 |
UPC |
662643851380 |
Commodity code |
85444290 |
LKZ_FDB/ CatalogID |
CC-IC10 |
Grupo de productos |
3722 |
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
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor.
Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
|
|
Número SCIP |
|
|
|
Version
|
Clasificación
|
eClass |
1200 |
27-06-18-01 |
eClass |
1400 |
27-06-18-01 |
eClass |
600 |
27-06-18-01 |
eClass |
710 |
27-06-18-01 |
eClass |
800 |
27-06-18-01 |
eClass |
900 |
27-06-18-01 |
eClass |
910 |
27-06-18-01 |
ETIM |
700 |
EC003249 |
ETIM |
800 |
EC003249 |
ETIM |
900 |
EC003249 |
IDEA |
400 |
1722 |
UNSPSC |
1500 |
26-12-16-09 |
|
|
|
|