25.11.2024 6:28:04 PM
Product Catalog
  • Product Catalog
  • e@Class 5.1
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Minimice
3RS7002-1DE00
Product
Separation amplifier 24 V AC/DC, 3-way separation input: 0-20 mA output: 4-20 mA screw terminal
List Price Mostrar precios
Precio de cliente Mostrar precios
Hoja de datos en PDF Download
Service & Support (Manuals, Certificates, FAQs...) Download
Producto
Número de artículo (número de mercado) 3RS7002-1DE00
Descripción de producto Separation amplifier 24 V AC/DC, 3-way separation input: 0-20 mA output: 4-20 mA screw terminal
Familia de producto Convertidores de aislamiento galvánico SIRIUS 3RS70
Ciclo de vida del producto (PLM) PM300:Producto activo
Datos de precio
Region Specific PriceGroup / Grupo de precios de Casa Matriz y local 41H / 41H
List Price Mostrar precios
Precio de cliente Mostrar precios
Recargo del metal Ninguno
Factor del metal Ninguno
Información de entrega
Regulaciones de control de exportación AL : N / ECCN : N
Plazo de entrega estándar ex-works (Días útiles) 5 Día/Días
Peso neto (kg) 0,048 Kg
Dimensión de empaquetado 80,00 x 95,00 x 12,00
Unidad de tamaño de paquete de medida MM
Unidad de medida 1 Piece
Cantidad por paquete 1
Información adicional del producto
EAN 4047621001043
UPC 804766215575
Commodity code 85389091
LKZ_FDB/ CatalogID CC-IC10
Grupo de productos 4951
Group Code R711
País de origen Alemania
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive RoHS compliant since: 25.03.2015
Clase de producto A: producto estándar que es un artículo común puede ser devuelto dentro del período de devolución
Obligation Category for taking back electrical and electronic equipment after use
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor. Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
Número SCIP
Clasificaciones
 
Version Clasificación
eClass 12 27-21-01-20
eClass 14 27-21-01-20
eClass 6 27-21-01-20
eClass 7.1 27-21-01-20
eClass 8 27-21-01-20
eClass 9 27-21-01-20
eClass 9.1 27-21-01-20
ETIM 7 EC002653
ETIM 8 EC002653
ETIM 9 EC002653
UNSPSC 15 39-12-10-08
|
Compre producto
Cantidad 1 Piece
;