Signal converter 24-240 V AC/DC, 3-way separation Input: 0-10 V, 0/4 - 20 mA; Output: 0 - 10 V, 0/4 - 20 mA Spring-type terminal (push-in)
Número de artículo (número de mercado) |
3RS7005-2FW00 |
Descripción de producto |
Signal converter 24-240 V AC/DC, 3-way separation Input: 0-10 V, 0/4 - 20 mA; Output: 0 - 10 V, 0/4 - 20 mA Spring-type terminal (push-in)
|
Familia de producto |
Convertidores de aislamiento galvánico SIRIUS 3RS70 |
Ciclo de vida del producto (PLM) |
PM300:Producto activo |
Region Specific PriceGroup / Grupo de precios de Casa Matriz y local |
41H / 41H |
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
0,075 Kg |
Dimensión de empaquetado |
80,00 x 95,00 x 20,00 |
Unidad de tamaño de paquete de medida |
MM |
Unidad de medida |
1 Piece |
Cantidad por paquete |
1 |
EAN |
4047621001272 |
UPC |
804766215728 |
Commodity code |
85389091 |
LKZ_FDB/ CatalogID |
CC-IC10 |
Grupo de productos |
4951 |
Group Code |
R711 |
País de origen |
Alemania |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
RoHS compliant since: 25.03.2015 |
Clase de producto |
A: producto estándar que es un artículo común puede ser devuelto dentro del período de devolución |
Obligation Category for taking back electrical and electronic equipment after use |
Sí |
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor.
Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
|
|
Número SCIP |
|
|
|
Version
|
Clasificación
|
eClass |
1200 |
27-21-01-20 |
eClass |
1400 |
27-21-01-20 |
eClass |
600 |
27-21-01-20 |
eClass |
710 |
27-21-01-20 |
eClass |
800 |
27-21-01-20 |
eClass |
900 |
27-21-01-20 |
eClass |
910 |
27-21-01-20 |
ETIM |
700 |
EC002653 |
ETIM |
800 |
EC002653 |
ETIM |
900 |
EC002653 |
UNSPSC |
1500 |
39-12-10-08 |
|
|
|
|