Withdrawable drive for contactors 3RT105 AC (50...60 Hz) / DC operation, 220 ... 240 V Operating mechanism: Standard,economy circuit Screw terminal Reduced break time 20 ms
Número de artículo (número de mercado) |
3RT1955-5AP31-0ST0 |
Descripción de producto |
Withdrawable drive for contactors 3RT105 AC (50...60 Hz) / DC operation, 220 ... 240 V Operating mechanism: Standard,economy circuit Screw terminal Reduced break time 20 ms
|
Familia de producto |
Bobinas |
Ciclo de vida del producto (PLM) |
PM300:Producto activo |
Region Specific PriceGroup / Grupo de precios de Casa Matriz y local |
41B / 41B |
List Price |
Mostrar precios
|
Precio de cliente |
Mostrar precios
|
Recargo del metal |
Ninguno |
Factor del metal |
L-R----- |
Regulaciones de control de exportación |
AL : N / ECCN : N |
Plazo de entrega estándar ex-works (Días útiles) |
5 Día/Días |
Peso neto (kg) |
0,535 Kg |
Dimensión de empaquetado |
86,50 x 124,50 x 105,00 |
Unidad de tamaño de paquete de medida |
MM |
Unidad de medida |
1 Piece |
Cantidad por paquete |
1 |
EAN |
4011209845053 |
UPC |
Not available |
Commodity code |
85045000 |
LKZ_FDB/ CatalogID |
CC-IC10 |
Grupo de productos |
3729 |
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
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor.
Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
|
|
Número SCIP |
|
|
|
Version
|
Clasificación
|
eClass |
1200 |
27-37-10-12 |
eClass |
1400 |
27-37-10-12 |
eClass |
600 |
27-37-10-12 |
eClass |
710 |
27-37-10-12 |
eClass |
800 |
27-37-10-12 |
eClass |
900 |
27-37-10-12 |
eClass |
910 |
27-37-10-12 |
ETIM |
700 |
EC001043 |
ETIM |
800 |
EC001043 |
ETIM |
900 |
EC001043 |
IDEA |
400 |
4145 |
UNSPSC |
1500 |
39-12-10-10 |
|
|
|
|