19.05.2024 4:37:29 PM
Product Catalog
  • Product Catalog
  • e@Class 5.1
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Minimice
3RT2018-2FB42
Product
power contactor, AC-3e/AC-3, 16 A, 7.5 kW / 400 V, 3-pole, 24 V DC, with integrated diode, auxiliary contacts: 1 NC, spring-loaded terminal, size: S00
List Price Mostrar precios
Precio de cliente Mostrar precios
Hoja de datos en PDF Download
Service & Support (Manuals, Certificates, FAQs...) Download
Producto
Número de artículo (número de mercado) 3RT2018-2FB42
Descripción de producto power contactor, AC-3e/AC-3, 16 A, 7.5 kW / 400 V, 3-pole, 24 V DC, with integrated diode, auxiliary contacts: 1 NC, spring-loaded terminal, size: S00
Familia de producto Contactores SIRIUS 3RT, 3 polos hasta 250 kW
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
Factor del metal LDP-----
Información de entrega
Regulaciones de control de exportación AL : N / ECCN : N
Plazo de entrega estándar ex-works (Días útiles) 5 Día/Días
Peso neto (kg) 0,317 Kg
Dimensión de empaquetado 50,00 x 73,50 x 77,50
Unidad de tamaño de paquete de medida MM
Unidad de medida 1 Piece
Cantidad por paquete 1
Información adicional del producto
EAN 4011209847187
UPC 662643911848
Commodity code 85364190
LKZ_FDB/ CatalogID CC-IC10
Grupo de productos 5330
Group Code R711
País de origen Alemania
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive RoHS compliant since: 01.10.2009
Clase de producto A: producto estándar que es un artículo común puede ser devuelto dentro del período de devolución
Obligation Category for taking back electrical and electronic equipment after use
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates

Information obligation imposed by Article 33, REACH Regulation: This product includes one or several articles in which the following substance of the candidate list is contained in concentrations higher than 0,1% weight by weight (w/w):

Lead

Based on the information currently available, we assume that these substances do not pose any risk if the articles are used as intended (including disposal). Please also refer to product documentation.

Número SCIP
Clasificaciones
 
Version Clasificación
eClass 12 27-37-10-03
eClass 14 27-37-10-03
eClass 6 27-37-10-03
eClass 7.1 27-37-10-03
eClass 8 27-37-10-03
eClass 9 27-37-10-03
eClass 9.1 27-37-10-03
ETIM 7 EC000066
ETIM 8 EC000066
ETIM 9 EC000066
IDEA 4 4755
UNSPSC 15 39-12-15-29
|
Compre producto
Cantidad 1 Piece
;