26.05.2024 9:11:33 PM
Product Catalog
  • Product Catalog
  • e@Class 5.1
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Minimice
3RV1915-1CB
Product
3-phase busbars Modular spacing 45 mm for 4 switches Fork shape connections
List Price Mostrar precios
Precio de cliente Mostrar precios
Hoja de datos en PDF Download
Service & Support (Manuals, Certificates, FAQs...) Download
Producto
Número de artículo (número de mercado) 3RV1915-1CB
Descripción de producto 3-phase busbars Modular spacing 45 mm for 4 switches Fork shape connections
Familia de producto Accesorios para embarrados
Ciclo de vida del producto (PLM) PM300:Producto activo
Datos de precio
Region Specific PriceGroup / Grupo de precios de Casa Matriz y local 41E / 41E
List Price Mostrar precios
Precio de cliente Mostrar precios
Recargo del metal Ninguno
Factor del metal L-P-----
Información de entrega
Regulaciones de control de exportación AL : N / ECCN : N
Plazo de entrega estándar ex-works (Días útiles) 5 Día/Días
Peso neto (kg) 0,097 Kg
Dimensión de empaquetado 33,00 x 175,00 x 14,00
Unidad de tamaño de paquete de medida MM
Unidad de medida 1 Piece
Cantidad por paquete 1
Información adicional del producto
EAN 4011209504639
UPC 754554738031
Commodity code 85366990
LKZ_FDB/ CatalogID CC-IC10
Grupo de productos 3719
Group Code R711
País de origen China
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive RoHS compliant since: 01.07.2006
Clase de producto A: producto estándar que es un artículo común puede ser devuelto dentro del período de devolución
Obligation Category for taking back electrical and electronic equipment after use
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor. Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
Número SCIP
Clasificaciones
 
Version Clasificación
eClass 12 27-37-03-92
eClass 14 27-37-03-92
eClass 6 27-37-92-04
eClass 7.1 27-37-92-04
eClass 8 27-37-92-04
eClass 9 27-37-92-04
eClass 9.1 27-37-92-04
ETIM 7 EC001531
ETIM 8 EC001531
ETIM 9 EC001531
IDEA 4 4604
UNSPSC 15 39-12-14-32
|
Compre producto
Cantidad 1 Piece
;