19.05.2024 11:10:19 PM
Product Catalog
  • Product Catalog
  • e@Class 5.1
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Minimice
3RV1923-1CA00
Product
Molded-plastic enclosure for surface mounting Degree of protection IP55 with N and PE terminal Can be locked in O position 54 mm with metric cable gland No UL/CSA approval
List Price Mostrar precios
Precio de cliente Mostrar precios
Hoja de datos en PDF Download
Service & Support (Manuals, Certificates, FAQs...) Download
Producto
Número de artículo (número de mercado) 3RV1923-1CA00
Descripción de producto Molded-plastic enclosure for surface mounting Degree of protection IP55 with N and PE terminal Can be locked in O position 54 mm with metric cable gland No UL/CSA approval
Familia de producto Sinopsis de datos de pedido
Ciclo de vida del producto (PLM) PM300:Producto activo
Datos de precio
Region Specific PriceGroup / Grupo de precios de Casa Matriz y local 41E / 41E
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
Peso neto (kg) 0,316 Kg
Dimensión de empaquetado 135,00 x 175,00 x 90,00
Unidad de tamaño de paquete de medida MM
Unidad de medida 1 Piece
Cantidad por paquete 1
Información adicional del producto
EAN 4011209517875
UPC 754554764498
Commodity code 85389099
LKZ_FDB/ CatalogID CC-IC10
Grupo de productos 3719
Group Code R711
País de origen Italia
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive RoHS compliant since: 01.07.2006
Clase de producto A: producto estándar que es un artículo común puede ser devuelto dentro del período de devolución
Obligation Category for taking back electrical and electronic equipment after use No
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor. Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
Número SCIP
Clasificaciones
 
Version Clasificación
eClass 12 27-37-13-01
eClass 14 27-37-13-01
eClass 6 27-37-13-01
eClass 7.1 27-37-13-01
eClass 8 27-37-13-01
eClass 9 27-37-13-01
eClass 9.1 27-37-13-01
ETIM 7 EC000712
ETIM 8 EC000712
ETIM 9 EC000712
IDEA 4 4478
UNSPSC 15 39-12-13-26
|
Compre producto
Cantidad 1 Piece
;