AS-i cable, shaped for external auxiliary voltage 24 V black, pure, oil-resistant 2 x 1.5 mm2, 1 km, on drum consists of 1000 m cable Shipbuilding approval
Número de artículo (número de mercado) |
3RX9026-0AA00 |
Descripción de producto |
AS-i cable, shaped for external auxiliary voltage 24 V black, pure, oil-resistant 2 x 1.5 mm2, 1 km, on drum consists of 1000 m cable Shipbuilding approval
|
Familia de producto |
Cable perfilado AS-Interface |
Ciclo de vida del producto (PLM) |
PM300:Producto activo |
Region Specific PriceGroup / Grupo de precios de Casa Matriz y local |
42C / 42C |
List Price |
Mostrar precios
|
Precio de cliente |
Mostrar precios
|
Recargo del metal |
Ninguno |
Factor del metal |
L-P----- |
Regulaciones de control de exportación |
AL : N / ECCN : N |
Plazo de entrega estándar ex-works (Días útiles) |
5 Día/Días |
Peso neto (kg) |
69,000 Kg |
Dimensión de empaquetado |
530,00 x 520,00 x 380,00 |
Unidad de tamaño de paquete de medida |
MM |
Unidad de medida |
1 Piece |
Cantidad por paquete |
1 |
EAN |
4011209333857 |
UPC |
754554432946 |
Commodity code |
85444993 |
LKZ_FDB/ CatalogID |
CC-IC10 |
Grupo de productos |
3721 |
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
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor.
Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
|
|
Número SCIP |
|
|
|
Version
|
Clasificación
|
eClass |
1200 |
27-37-13-92 |
eClass |
1400 |
27-37-13-92 |
eClass |
600 |
27-37-92-01 |
eClass |
710 |
27-37-92-01 |
eClass |
800 |
27-37-92-01 |
eClass |
900 |
27-37-92-01 |
eClass |
910 |
27-37-92-01 |
ETIM |
700 |
EC002498 |
ETIM |
800 |
EC002498 |
ETIM |
900 |
EC002498 |
IDEA |
400 |
3552 |
UNSPSC |
1500 |
32-15-17-03 |
|
|
|
|