18.05.2024 12:34:02 AM
Product Catalog
  • Product Catalog
  • e@Class 5.1
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Minimice
3RX9503-0BA00
Product
AS-i Power 8 A 120 V / 230-500 V AC AS-Interface power supply unit, IP20 IN: 120 V / 230-500 V AC OUT: AS-i, 8 A (30 V DC) with integrated ground fault detection, with integrated overload detection with AS-i data decoupling
List Price Mostrar precios
Precio de cliente Mostrar precios
Hoja de datos en PDF Download
Service & Support (Manuals, Certificates, FAQs...) Download
Producto
Número de artículo (número de mercado) 3RX9503-0BA00
Descripción de producto AS-i Power 8 A 120 V / 230-500 V AC AS-Interface power supply unit, IP20 IN: 120 V / 230-500 V AC OUT: AS-i, 8 A (30 V DC) with integrated ground fault detection, with integrated overload detection with AS-i data decoupling
Familia de producto Fuentes de alimentación AS-Interface
Ciclo de vida del producto (PLM) PM300:Producto activo
Datos de precio
Region Specific PriceGroup / Grupo de precios de Casa Matriz y local 42C / 42C
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
Peso neto (kg) 1,270 Kg
Dimensión de empaquetado 131,00 x 145,00 x 127,00
Unidad de tamaño de paquete de medida MM
Unidad de medida 1 Piece
Cantidad por paquete 1
Información adicional del producto
EAN 4011209641471
UPC 754554921532
Commodity code 85044083
LKZ_FDB/ CatalogID CC-IC10
Grupo de productos 3721
Group Code R711
País de origen Romania
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive RoHS compliant since: 01.07.2006
Clase de producto A: producto estándar que es un artículo común puede ser devuelto dentro del período de devolución
Obligation Category for taking back electrical and electronic equipment after use
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor. Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
Número SCIP
Clasificaciones
 
Version Clasificación
eClass 12 27-24-26-11
eClass 14 27-24-26-11
eClass 6 27-24-26-11
eClass 7.1 27-24-26-11
eClass 8 27-24-26-11
eClass 9 27-24-26-11
eClass 9.1 27-24-26-11
ETIM 7 EC002583
ETIM 8 EC002583
ETIM 9 EC002583
IDEA 4 3575
UNSPSC 15 32-15-17-06
|
Compre producto
Cantidad 1 Piece
;