AS-Interface accessory Cover M12 for module IP67 outer diameter 12 mm, without O-ring
Número de artículo (número de mercado) |
3RX9802-0AA00 |
Descripción de producto |
AS-Interface accessory Cover M12 for module IP67 outer diameter 12 mm, without O-ring
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
42C / 42C |
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
0,00074 Kg (per 100 Piece) |
Dimensión de empaquetado |
10,00 x 15,00 x 10,00 |
Unidad de tamaño de paquete de medida |
MM |
Unidad de medida |
100 Piece |
Cantidad por paquete |
1 |
Cantidad mínima de pedido |
10 |
EAN |
4011209186613 |
UPC |
754554343631 |
Commodity code |
39269097 |
LKZ_FDB/ CatalogID |
CC-IC10 |
Grupo de productos |
3721 |
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
No |
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor.
Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
|
|
Número SCIP |
|
|
|
Version
|
Clasificación
|
eClass |
1200 |
27-37-13-92 |
eClass |
1400 |
27-37-13-92 |
eClass |
600 |
27-37-92-01 |
eClass |
710 |
27-37-92-01 |
eClass |
800 |
27-37-92-01 |
eClass |
900 |
27-37-92-01 |
eClass |
910 |
27-37-92-01 |
ETIM |
700 |
EC002498 |
ETIM |
800 |
EC002498 |
ETIM |
900 |
EC002498 |
IDEA |
400 |
3552 |
UNSPSC |
1500 |
32-15-17-03 |
|
|
|
|