26.11.2024 1:29:00 PM
Product Catalog
  • Product Catalog
  • e@Class 5.1
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Minimice
3SB2901-2MF
Product
Imagen similar
Adhesive labeling plate, on label holder, Label size 9.5 x 18.5 mm, silver-colored, black font, with graphic symbol: O I
List Price (per 100 Piece) Mostrar precios
Precio de cliente (per 100 Piece) Mostrar precios
Hoja de datos en PDF Download
Service & Support (Manuals, Certificates, FAQs...) Download
Producto
Número de artículo (número de mercado) 3SB2901-2MF
Descripción de producto Adhesive labeling plate, on label holder, Label size 9.5 x 18.5 mm, silver-colored, black font, with graphic symbol: O I
Familia de producto Placas de fondo
Ciclo de vida del producto (PLM) PM300:Producto activo
Datos de precio
Region Specific PriceGroup / Grupo de precios de Casa Matriz y local 41J / 41J
List Price Mostrar precios
Precio de cliente Mostrar precios
Recargo del metal Ninguno
Factor del metal Ninguno
Información de entrega
Regulaciones de control de exportación AL : N / ECCN : N
Plazo de entrega estándar ex-works (Días útiles) 10 Día/Días
Peso neto (kg) 0,001 Kg (per 100 Piece)
Dimensión de empaquetado 10,00 x 20,00 x 2,00
Unidad de tamaño de paquete de medida MM
Unidad de medida 100 Piece
Cantidad por paquete 1
Cantidad mínima de pedido 10
Información adicional del producto
EAN 4011209132498
UPC 754554866178
Commodity code 85389099
LKZ_FDB/ CatalogID CC-IC10
Grupo de productos 3754
Group Code R711
País de origen Chequia
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive RoHS compliant since: 01.07.2006
Clase de producto A: producto estándar que es un artículo común puede ser devuelto dentro del período de devolución
Obligation Category for taking back electrical and electronic equipment after use No
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor. Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
Número SCIP
Clasificaciones
 
Version Clasificación
eClass 12 27-37-12-25
eClass 14 27-37-12-25
eClass 6 27-37-12-25
eClass 7.1 27-37-12-25
eClass 8 27-37-12-25
eClass 9 27-37-12-25
eClass 9.1 27-37-12-25
ETIM 7 EC000624
ETIM 8 EC000624
ETIM 9 EC000624
IDEA 4 7953
UNSPSC 15 55-12-16-06
|
Compre producto
Cantidad 100 Piece
;