Número de artículo (número de mercado) |
3SE2200-1DV00-0AC4 |
Descripción de producto |
Not available
|
Familia de producto |
Not available |
Ciclo de vida del producto (PLM) |
PM490:Inicio del último año de apoyo |
Fecha efectiva de PLM |
Producto descontinuado desde: 0 |
Notas |
|
Substituto |
3SE5234-0HD03-1AC4 |
Descripción del sustituto |
Position switch Plastic enclosure according to DIN EN 50047, 31 mm 1 NO/1 NC quick action contacts integrated (not replaceable) with M12 connector, 4-pole Pin assignment: Pin1=21, Pin2=22 Pin3=13, Pin4=14 for max. 250 V and 4 A Roller plunger with plastic roller 10 mm |
Region Specific PriceGroup / Grupo de precios de Casa Matriz y local |
41K / 41K |
List Price |
Mostrar precios
|
Precio de cliente |
Mostrar precios
|
Recargo del metal |
Ninguno |
Factor del metal |
LC------ |
Regulaciones de control de exportación |
ECCN : N / AL : N |
Plazo de entrega estándar ex-works (Días útiles) |
5 Día/Días |
Peso neto (kg) |
0,085 Kg |
Dimensión de empaquetado |
50,00 x 130,00 x 42,00 |
Unidad de tamaño de paquete de medida |
MM |
Unidad de medida |
1 Piece |
Cantidad por paquete |
1 |
EAN |
4011209593671 |
UPC |
Not available |
Commodity code |
85365080 |
LKZ_FDB/ CatalogID |
CC-IC10 |
Grupo de productos |
5841 |
Group Code |
R711 |
País de origen |
Alemania |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
RoHS compliant since: 01.07.2006 |
Clase de producto |
C: productos manufacturados producidos a pedido, que no pueden ser reutilizado o re-utilised o devolverse contra crédito. |
Obligation Category for taking back electrical and electronic equipment after use |
Sí |
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor.
Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
|
|
Número SCIP |
|
|
Not available |
|
|
|