27.12.2024 7:34:02 AM
Product Catalog
  • Product Catalog
  • e@Class 5.1
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Minimice
3SE5000-0AD02
Product
Actuator head for position switch 3SE51/52 Roller plunger, Form C, with Stainless steel roller 13 mm according to EN 50041, with 3 mm overtravel
List Price Mostrar precios
Precio de cliente Mostrar precios
Hoja de datos en PDF Download
Service & Support (Manuals, Certificates, FAQs...) Download
Producto
Número de artículo (número de mercado) 3SE5000-0AD02
Descripción de producto Actuator head for position switch 3SE51/52 Roller plunger, Form C, with Stainless steel roller 13 mm according to EN 50041, with 3 mm overtravel
Familia de producto Ancho de caja 40 mm según EN 50041
Ciclo de vida del producto (PLM) PM300:Producto activo
Datos de precio
Region Specific PriceGroup / Grupo de precios de Casa Matriz y local 41K / 41K
List Price Mostrar precios
Precio de cliente Mostrar precios
Recargo del metal Ninguno
Factor del metal Ninguno
Información de entrega
Regulaciones de control de exportación AL : N / ECCN : N
Plazo de entrega estándar ex-works (Días útiles) 5 Día/Días
Peso neto (kg) 0,055 Kg
Dimensión de empaquetado 23,00 x 37,00 x 23,00
Unidad de tamaño de paquete de medida MM
Unidad de medida 1 Piece
Cantidad por paquete 1
Información adicional del producto
EAN 4011209695818
UPC Not available
Commodity code 85389099
LKZ_FDB/ CatalogID CC-IC10
Grupo de productos 5317
Group Code R711
País de origen Alemania
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive RoHS compliant since: 01.07.2006
Clase de producto A: producto estándar que es un artículo común puede ser devuelto dentro del período de devolución
Obligation Category for taking back electrical and electronic equipment after use No
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor. Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
Número SCIP
Clasificaciones
 
Version Clasificación
eClass 12 27-27-06-12
eClass 14 27-27-06-12
eClass 6 27-27-06-05
eClass 7.1 27-27-06-05
eClass 8 27-27-06-05
eClass 9 27-27-06-12
eClass 9.1 27-27-06-12
ETIM 7 EC001487
ETIM 8 EC001487
ETIM 9 EC001487
IDEA 4 3269
UNSPSC 15 31-25-15-16
|
Compre producto
Cantidad 1 Piece
;