Actuator head for hinge switch made of plastic with solid shaft Diameter = 10 mm and actuating angle 10°
Número de artículo (número de mercado) |
3SE5000-0AU22 |
Descripción de producto |
Actuator head for hinge switch made of plastic with solid shaft Diameter = 10 mm and actuating angle 10°
|
Familia de producto |
Ancho de caja 31 mm según EN 50047 |
Ciclo de vida del producto (PLM) |
PM300:Producto activo |
Region Specific PriceGroup / Grupo de precios de Casa Matriz y local |
41K / 41K |
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
0,055 Kg |
Dimensión de empaquetado |
30,00 x 80,00 x 20,00 |
Unidad de tamaño de paquete de medida |
MM |
Unidad de medida |
1 Piece |
Cantidad por paquete |
1 |
EAN |
4011209696174 |
UPC |
754554952789 |
Commodity code |
85389099 |
LKZ_FDB/ CatalogID |
CC-IC10 |
Grupo de productos |
5317 |
Group Code |
R711 |
País de origen |
Alemania |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
RoHS compliant since: 01.07.2006 |
Clase de producto |
A: producto estándar que es un artículo común puede ser devuelto dentro del período de devolución |
Obligation Category for taking back electrical and electronic equipment after use |
No |
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor.
Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
|
|
Número SCIP |
|
|
|
Version
|
Clasificación
|
eClass |
1200 |
27-27-06-12 |
eClass |
1400 |
27-27-06-12 |
eClass |
600 |
27-27-06-05 |
eClass |
710 |
27-27-06-05 |
eClass |
800 |
27-27-06-05 |
eClass |
900 |
27-27-06-12 |
eClass |
910 |
27-27-06-12 |
ETIM |
700 |
EC001487 |
ETIM |
800 |
EC001487 |
ETIM |
900 |
EC001487 |
IDEA |
400 |
3269 |
UNSPSC |
1500 |
31-25-15-16 |
|
|
|
|