Safety position switch with separate actuator Metal enclosure, 40 mm according to EN 50041 1 NO/2 NC slow-action contacts with connector 6+PE according to EN 43651 plastic, max. 250 V, 6 A 5 directions of approaches Pin assignment: Pin1=21, Pin2=22 Pin3=13, Pin4=14, Pin5=31 Pin6=32 and PE connected the matching separate Actuator 3SE5000-0AV0 must be ordered separately
Número de artículo (número de mercado) |
3SE5115-0QV10-1AD1 |
Descripción de producto |
Safety position switch with separate actuator Metal enclosure, 40 mm according to EN 50041 1 NO/2 NC slow-action contacts with connector 6+PE according to EN 43651 plastic, max. 250 V, 6 A 5 directions of approaches Pin assignment: Pin1=21, Pin2=22 Pin3=13, Pin4=14, Pin5=31 Pin6=32 and PE connected the matching separate Actuator 3SE5000-0AV0 must be ordered separately
|
Familia de producto |
Ancho de caja 40 mm según EN 50041 |
Ciclo de vida del producto (PLM) |
PM300:Producto activo |
Region Specific PriceGroup / Grupo de precios de Casa Matriz y local |
41K / 41K |
List Price |
Mostrar precios
|
Precio de cliente |
Mostrar precios
|
Recargo del metal |
Ninguno |
Factor del metal |
LA------ |
Regulaciones de control de exportación |
AL : N / ECCN : N |
Plazo de entrega estándar ex-works (Días útiles) |
5 Día/Días |
Peso neto (kg) |
0,525 Kg |
Dimensión de empaquetado |
56,00 x 166,50 x 77,50 |
Unidad de tamaño de paquete de medida |
MM |
Unidad de medida |
1 Piece |
Cantidad por paquete |
1 |
EAN |
4011209774919 |
UPC |
754554951294 |
Commodity code |
85365080 |
LKZ_FDB/ CatalogID |
CC-IC10 |
Grupo de productos |
5317 |
Group Code |
R711 |
País de origen |
Alemania |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
RoHS compliant since: 01.07.2006 |
Clase de producto |
A: producto estándar que es un artículo común puede ser devuelto dentro del período de devolución |
Obligation Category for taking back electrical and electronic equipment after use |
Sí |
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor.
Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
|
|
Número SCIP |
|
|
|
Version
|
Clasificación
|
eClass |
12 |
27-27-06-01 |
eClass |
14 |
27-27-06-01 |
eClass |
6 |
27-27-06-01 |
eClass |
7.1 |
27-27-06-01 |
eClass |
8 |
27-27-06-01 |
eClass |
9 |
27-27-06-01 |
eClass |
9.1 |
27-27-06-01 |
ETIM |
7 |
EC000030 |
ETIM |
8 |
EC000030 |
ETIM |
9 |
EC000030 |
IDEA |
4 |
5202 |
UNSPSC |
15 |
39-12-22-13 |
|
|
|
|