16.11.2024 5:19:34 AM
Product Catalog
  • Product Catalog
  • e@Class 5.1
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Minimice
3SU1151-1GB20-3CW0
Product
EMERGENCY STOP mushroom pushbutton, illuminable, 22 mm, round, metal, shiny, red, 30 mm, positive latching, according to EN ISO 13850, rotate-to-unlatch, Washer for emergency stop, yellow, without inscription: with holder, 1 NC, without LED module, spring-loaded terminal, front plate mounting
Notas
Este producto no está disponible actualmente. Para más información, pónganse en contacto con su delegación de venta.
List Price Mostrar precios
Precio de cliente Mostrar precios
Hoja de datos en PDF Download
Service & Support (Manuals, Certificates, FAQs...) Download
Producto
Número de artículo (número de mercado) 3SU1151-1GB20-3CW0
Descripción de producto EMERGENCY STOP mushroom pushbutton, illuminable, 22 mm, round, metal, shiny, red, 30 mm, positive latching, according to EN ISO 13850, rotate-to-unlatch, Washer for emergency stop, yellow, without inscription: with holder, 1 NC, without LED module, spring-loaded terminal, front plate mounting
Familia de producto Not available
Ciclo de vida del producto (PLM) PM300:Producto activo
Notas
Este producto no está disponible actualmente. Para más información, pónganse en contacto con su delegación de venta.
Datos de precio
Region Specific PriceGroup / Grupo de precios de Casa Matriz y local 41J / 41J
List Price Mostrar precios
Precio de cliente Mostrar precios
Recargo del metal Ninguno
Factor del metal LAO-----
Información de entrega
Regulaciones de control de exportación ECCN : N / AL : N
Plazo de entrega estándar ex-works (Días útiles) 45 Día/Días
Peso neto (kg) 0,149 Kg
Dimensión de empaquetado 98,00 x 132,00 x 47,00
Unidad de tamaño de paquete de medida MM
Unidad de medida 1 Piece
Cantidad por paquete 1
Información adicional del producto
EAN 4047621078601
UPC Not available
Commodity code 85365080
LKZ_FDB/ CatalogID CC-IC10
Grupo de productos 5454
Group Code R711
País de origen Alemania
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive RoHS compliant since: 01.10.2014
Clase de producto A: producto estándar que es un artículo común puede ser devuelto dentro del período de devolución
Obligation Category for taking back electrical and electronic equipment after use
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor. Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
Número SCIP
Clasificaciones
  Not available
|
Compre producto
Cantidad 1 Piece
;