17.11.2024 4:21:06 AM
Product Catalog
  • Product Catalog
  • e@Class 5.1
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Minimice
3SU1401-1BC20-3AA0
Product
LED module with integrated LED 110 V AC, red, spring-type terminal, for front plate mounting
List Price Mostrar precios
Precio de cliente Mostrar precios
Hoja de datos en PDF Download
Service & Support (Manuals, Certificates, FAQs...) Download
Producto
Número de artículo (número de mercado) 3SU1401-1BC20-3AA0
Descripción de producto LED module with integrated LED 110 V AC, red, spring-type terminal, for front plate mounting
Familia de producto Módulos
Ciclo de vida del producto (PLM) PM300:Producto activo
Datos de precio
Region Specific PriceGroup / Grupo de precios de Casa Matriz y local 41J / 41J
List Price Mostrar precios
Precio de cliente Mostrar precios
Recargo del metal Ninguno
Factor del metal L-O-----
Información de entrega
Regulaciones de control de exportación AL : N / ECCN : N
Plazo de entrega estándar ex-works (Días útiles) 3 Día/Días
Peso neto (kg) 0,011 Kg
Dimensión de empaquetado 52,00 x 99,00 x 20,00
Unidad de tamaño de paquete de medida MM
Unidad de medida 1 Piece
Cantidad por paquete 1
Información adicional del producto
EAN 4011209943278
UPC 804766073595
Commodity code 85318070
LKZ_FDB/ CatalogID CC-IC10
Grupo de productos 5452
Group Code R711
País de origen Chequia
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive RoHS compliant since: 01.10.2014
Clase de producto A: producto estándar que es un artículo común puede ser devuelto dentro del período de devolución
Obligation Category for taking back electrical and electronic equipment after use
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates

Information obligation imposed by Article 33, REACH Regulation: This product includes one or several articles in which the following substance of the candidate list is contained in concentrations higher than 0,1% weight by weight (w/w):

Lead monoxide (lead oxide)

Based on the information currently available, we assume that these substances do not pose any risk if the articles are used as intended (including disposal). Please also refer to product documentation.

Número SCIP
Clasificaciones
 
Version Clasificación
eClass 12 27-37-12-09
eClass 14 27-37-12-09
eClass 6 27-37-12-09
eClass 7.1 27-37-12-09
eClass 8 27-37-12-09
eClass 9 27-37-12-09
eClass 9.1 27-37-12-09
ETIM 7 EC000204
ETIM 8 EC000204
ETIM 9 EC000204
IDEA 4 4771
UNSPSC 15 39-12-15-44
|
Compre producto
Cantidad 1 Piece
;