Enclosure for command devices, 22 mm, round, Enclosure material plastic, Enclosure top part yellow, 1 control point plastic, with protective collar, without equipment
Número de artículo (número de mercado) |
3SU1801-0AA00-0AC2 |
Descripción de producto |
Enclosure for command devices, 22 mm, round, Enclosure material plastic, Enclosure top part yellow, 1 control point plastic, with protective collar, without equipment
|
Familia de producto |
Cajas vacías |
Ciclo de vida del producto (PLM) |
PM300:Producto activo |
Region Specific PriceGroup / Grupo de precios de Casa Matriz y local |
41J / 41J |
List Price |
Mostrar precios
|
Precio de cliente |
Mostrar precios
|
Recargo del metal |
Ninguno |
Factor del metal |
Ninguno |
Regulaciones de control de exportación |
AL : N / ECCN : N |
Plazo de entrega estándar ex-works (Días útiles) |
5 Día/Días |
Peso neto (kg) |
0,311 Kg |
Dimensión de empaquetado |
100,00 x 155,00 x 94,00 |
Unidad de tamaño de paquete de medida |
MM |
Unidad de medida |
1 Piece |
Cantidad por paquete |
1 |
EAN |
4011209968288 |
UPC |
804766075025 |
Commodity code |
85389099 |
LKZ_FDB/ CatalogID |
CC-IC10 |
Grupo de productos |
5452 |
Group Code |
R711 |
País de origen |
China |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
RoHS compliant since: 01.10.2014 |
Clase de producto |
A: producto estándar que es un artículo común puede ser devuelto dentro del período de devolución |
Obligation Category for taking back electrical and electronic equipment after use |
No |
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor.
Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
|
|
Número SCIP |
|
|
|
Version
|
Clasificación
|
eClass |
12 |
27-37-12-05 |
eClass |
14 |
27-37-12-05 |
eClass |
6 |
27-37-12-05 |
eClass |
7.1 |
27-37-12-05 |
eClass |
8 |
27-37-12-05 |
eClass |
9 |
27-37-12-05 |
eClass |
9.1 |
27-37-12-05 |
ETIM |
7 |
EC000200 |
ETIM |
8 |
EC000200 |
ETIM |
9 |
EC000200 |
IDEA |
4 |
5219 |
UNSPSC |
15 |
39-12-22-21 |
|
|
|
|