Backing plate round for EMERGENCY STOP mushroom pushbutton, yellow, self-adhesive, Outer diameter 75 mm, inside diameter 23 mm, with inscription: NOT-AUS
Número de artículo (número de mercado) |
3SU1900-0BC31-0AS0 |
Descripción de producto |
Backing plate round for EMERGENCY STOP mushroom pushbutton, yellow, self-adhesive, Outer diameter 75 mm, inside diameter 23 mm, with inscription: NOT-AUS
|
Familia de producto |
Plaquitas |
Ciclo de vida del producto (PLM) |
PM300:Producto activo |
Region Specific PriceGroup / Grupo de precios de Casa Matriz y local |
41J / 41J |
List Price |
Mostrar precios
|
Precio de cliente |
Mostrar precios
|
Recargo del metal |
Ninguno |
Factor del metal |
Ninguno |
Regulaciones de control de exportación |
AL : N / ECCN : N |
Plazo de entrega estándar ex-works (Días útiles) |
5 Día/Días |
Peso neto (kg) |
0,001 Kg |
Dimensión de empaquetado |
75,00 x 75,00 x 1,00 |
Unidad de tamaño de paquete de medida |
MM |
Unidad de medida |
1 Piece |
Cantidad por paquete |
1 |
Cantidad mínima de pedido |
10 |
EAN |
4011209954151 |
UPC |
804766079252 |
Commodity code |
39199080 |
LKZ_FDB/ CatalogID |
CC-IC10 |
Grupo de productos |
5454 |
Group Code |
R711 |
País de origen |
Alemania |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
RoHS compliant since: 01.10.2014 |
Clase de producto |
A: producto estándar que es un artículo común puede ser devuelto dentro del período de devolución |
Obligation Category for taking back electrical and electronic equipment after use |
No |
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor.
Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
|
|
Número SCIP |
|
|
|
Version
|
Clasificación
|
eClass |
12 |
27-37-12-25 |
eClass |
14 |
27-37-12-25 |
eClass |
6 |
27-37-12-25 |
eClass |
7.1 |
27-37-12-25 |
eClass |
8 |
27-37-12-25 |
eClass |
9 |
27-37-12-25 |
eClass |
9.1 |
27-37-12-25 |
ETIM |
7 |
EC000624 |
ETIM |
8 |
EC000624 |
ETIM |
9 |
EC000624 |
IDEA |
4 |
7963 |
UNSPSC |
15 |
55-12-16-19 |
|
|
|
|