19.11.2024 7:17:50 PM
Product Catalog
  • Product Catalog
  • e@Class 5.1
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Minimice
3SU1900-0JC10-0AA0
Product
Metric screw connection M20 for routing the Round cable into IO link housing, for plastic or metal Enclosure with 1-3 control points, including 10-pole cable connector for IO link module
List Price Mostrar precios
Precio de cliente Mostrar precios
Hoja de datos en PDF Download
Service & Support (Manuals, Certificates, FAQs...) Download
Producto
Número de artículo (número de mercado) 3SU1900-0JC10-0AA0
Descripción de producto Metric screw connection M20 for routing the Round cable into IO link housing, for plastic or metal Enclosure with 1-3 control points, including 10-pole cable connector for IO link module
Familia de producto Cajas
Ciclo de vida del producto (PLM) PM300:Producto activo
Datos de precio
Region Specific PriceGroup / Grupo de precios de Casa Matriz y local 41J / 41J
List Price Mostrar precios
Precio de cliente Mostrar precios
Recargo del metal Ninguno
Factor del metal Ninguno
Información de entrega
Regulaciones de control de exportación AL : N / ECCN : N
Plazo de entrega estándar ex-works (Días útiles) 5 Día/Días
Peso neto (kg) 0,033 Kg
Dimensión de empaquetado 75,00 x 110,00 x 32,00
Unidad de tamaño de paquete de medida MM
Unidad de medida 1 Piece
Cantidad por paquete 1
Información adicional del producto
EAN 4047621006840
UPC 804766591334
Commodity code 39269097
LKZ_FDB/ CatalogID CC-IC10
Grupo de productos 5453
Group Code R711
País de origen China
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive RoHS compliant since: 18.05.2017
Clase de producto A: producto estándar que es un artículo común puede ser devuelto dentro del período de devolución
Obligation Category for taking back electrical and electronic equipment after use No
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor. Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
Número SCIP
Clasificaciones
 
Version Clasificación
eClass 12 27-37-12-92
eClass 14 27-37-12-92
eClass 6 27-37-92-13
eClass 7.1 27-37-92-13
eClass 8 27-37-92-13
eClass 9 27-37-92-13
eClass 9.1 27-37-92-13
ETIM 7 EC002024
ETIM 8 EC002024
ETIM 9 EC002024
IDEA 4 5226
UNSPSC 15 39-12-22-21
|
Compre producto
Cantidad 1 Piece
;